Descărcați documentul () din 20
Automate programabile (PLC) și sisteme I/O

Automat programabil modular XC100

Seria de produse XC100 este soluția perfectă, de început, pentru sarcini simple de comandă și control. XC100 face parte dintr-un sistem încercat și testat, familia XControl. Automatele programabile modulare moderne din seria XC100, XC200 și XC300 pot fi combinate cu sistemul modular de intrări/ieșiri XN300, bazat pe module individuale, pentru a forma soluții compacte pentru sisteme și utilaje de complexitate mică sau medie. Dispozitivul XC-104 este ideal pentru soluții mici de automatizare cu rețea bazată pe Ethernet. Extinderea nivelului local de intrări/ieșiri cu până la șase module XN300 cu fixare rapidă permite, de asemenea, configurarea flexibilă a sistemului. Prin urmare, funcțiile și opțiunile de extindere oferite de aceste automate programabile modulare îndeplinesc în mod ideal cerințele aplicațiilor simple.
Adaptat
Pentru sarcini de automatizare simple
Flexibil
Poate fi extins cu până la șase module de intrări/ieșiri
Conceput pentru viitor
Diverse opțiuni de rețea pentru conceptele „Industry 4.0”

Caracteristici principale

  • Adaptat: Pentru sarcini de automatizare simple
  • Flexibilitate: Poate fi extins cu până la șase module de intrări/ieșiri
  • Conceput pentru viitor: Pentru implementarea conceptelor „Industry 4.0”

Atâtea funcții câte sunt necesare

Pentru aplicațiile simple în construcția de utilaje și sisteme, PLC-ul XC100 este o soluție accesibilă pentru controlul etapelor de proces în mașinile de producție și liniile de ambalare sau pentru reglarea condițiilor de mediu în aplicațiile HVAC. Interfața Ethernet inclusă facilitează conectarea în rețea cu dispozitive de nivel superior, afișează conținutul vizualizării web și oferă acces de la distanță, simplificând mentenanța. În plus, interfața USB susține stocarea datelor și programarea simplă în cazul producției de serie.

Perfect combinat

Soluțiile de sisteme compacte pot fi implementate în mod flexibil și ușor în combinație cu gama de module de intrare/ieșire XN300. Extinderea automatelor programabile modulare XC-104 cu până la șase module de intrări/ieșiri și instalarea acestora pe șina DIN poate fi efectuată fără scule. Acest lucru se datorează elementelor de blocare și construcției inteligente a carcasei, care economisesc timp .

Sistem XControl

Beneficiați de abordarea sistematică XControl! Automatele programabile modulare XC-104, -204 și -303 pot fi combinate în mod ideal cu sistemul de intrări/ieșiri XN300 și gateway-urile CAN și EtherCAT corespunzătoare pentru a forma o soluție de sistem pentru aplicațiile de dimensiuni mici și medii. Mai mult, instalarea, cablarea și programarea acestui sistem modern economisește timp și este incredibil de simplă.

Soluții software XControl

CODESYS 3 este utilizat pentru programarea funcțiilor de control și vizualizare ale seriei de produse XC100. Programele care au fost deja create pot fi importate rapid și ușor utilizând un stick USB.
XN300-Assist vă susține cu punerea în funcţiune și instalarea dispozitivelor. Operarea software-ului este convenabilă și economisește timp. Instrumentul poate fi descărcat gratuit.
Platforma Eaton Embedded Linux cu extensie real-time și run-time CODESYS formează nucleul software al produselor. Sistemul este deosebit de fiabil, iar funcțiile sunt dezvoltate în mod constant.

Soluția Eaton bazată pe conceptul siguranței prin proiectare

Filozofia „securitate prin design” a companiei Eaton asigură faptul că produsele noastre respectă standarde riguroase de proces și testare, precum și cerințele specifice din domeniul securității cibernetice. Experții noștri cibernetici corespund și depășesc competențele recunoscute de organizațiile internaționale de standardizare. Procesele noastre de securitate cibernetică și ciclul securizat de dezvoltare sunt integrate în realizarea produselor și ghidează laboratoarele noastre, echipele de achiziții și design ca fundație pentru inovație. Procedurile personalizate de testare ajută la asigurarea conformității produselor noastre cu standardele din domeniu privind securitatea cibernetică. Securitatea cibernetică nu trebuie să fie un regret tardiv; cu sisteme a căror complexitate este în continuă evoluție, scenarii și tehnologii de amenințare, este o călătorie fără sfârșit. La Eaton, suntem dedicați să rămânem cu un pas înainte atunci când vine vorba de standardele privind securitatea cibernetică.
199983_R.jpg

Încercați setul de pornire XC-104

Nr. catalog 199983

Acest set de pornire conține următoarele componente:

• Automat programabil modular XC-104 (tip XC-104-C10-000), interfață Ethernet 1x100 Mbiți/s, 24 V curent continuu 

• Modul de intrări/ieșiri XN300 (tip XN-322-8DIO-PD05), 4x intrări digitale, 4x ieșiri digitale, 24 V curent continuu 

• Cablu RJ45

• Licență software XSOFT-CODESYS

• Broșura XControl

Specificații

Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
Descărcați link-urile
X
Download Close