Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

216596
Codul modelului: M22-D-G

Eaton seriile Moeller® M22 Buton de comandă, RMQ-Titan, Plat, cu revenire, verde, Neinscripționat, Ramă: titaniu

General specifications

Nume produs
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Cod de catalog
216596
EAN
4015082165963
Lungime/adâncime produs
30 mm
Înălțimea produsului
30 mm
Lățimea produsului
30 mm
Greutatea produsului
0.009 kg
Conformitate(ăți)
Marcat CE
Certificare(ări)
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
VDE 0660
IEC/EN 60947
UL
CE
DNV
GL
LR
Codul modelului
M22-D-G

Dispozitiv de acționare

Forță de acționare
5 N
Culoare dispozitiv de acționare
Verde
Funcție dispozitiv de acționare
Cu revenire
Revenire cu arc
Culoare inel
Titan
Material inel
Material plastic
Design
Plat
Clasic
Prevăzut cu:
Inel frontal
Inscripție
Neinscripționat
Tip lentilă
Rotund
Număr de poziții de comandă
1

Condiții climatice de mediu

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - max.
80 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - min.
40 °C
Protecția climatică
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78

Comunicație

Conectare la SmartWire-DT
Da
Cu conexiuni SWD-RMQ

Verificarea proiectării

10.10 Creșterea temperaturii
Nu se aplică.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Vă rugăm să solicitați
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W

Informații generale

Grad de protecție
IP67
NEMA 4X
NEMA 13
NEMA 3R
IP66
NEMA 12
IP69K
Grad de protecție (parte frontală)
NEMA 4X
IP67/IP69K
Durata de serviciu, mecanic
5.000.000 Operațiuni
Poziție de montaj
După cum este necesar
Diametru de deschidere
22.5 mm
Frecvență de funcționare
3600 operațiuni/h
Categorie produs
RMQ-Titan
Dimensiune
Dimensiuni frontale: 22 x 22 mm
Tip
Actuator cu buton

Exportați specificațiile produsului