Eaton seriile Moeller® M22 Actuator ciupercă, RMQ-Titan, Ciupercă, cu revenire, Ciupercă verde, verde, inscripționat, Inel: titan
| Nume produs |
Eaton Moeller® series M22 mushroom actuator
|
| Cod de catalog |
216722
|
| EAN |
4015082167226
|
| Lungime/adâncime produs |
37 mm
|
| Înălțimea produsului |
43 mm
|
| Lățimea produsului |
37 mm
|
| Greutatea produsului |
0.016 kg
|
| Certificare(ări) |
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5 UL CSA File No.: 012528 UL 508 VDE 0660 CSA-C22.2 No. 94-91 CE CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E29184 CSA UL Category Control No.: NKCR DNV GL LR |
| Codul modelului |
M22-DP-G-X1
|
| Forță de acționare |
5 N
|
| Culoare dispozitiv de acționare |
Verde
|
| Funcție dispozitiv de acționare |
Cu revenire
Revenire cu arc |
| Culoare inel |
Titan
|
| Material inel |
Material plastic
|
| Design |
Format ciupercă
Clasic |
| Prevăzut cu: |
Inel frontal
|
| Inscripție |
Inscripționat
|
| Tip lentilă |
Rotund
|
| Metodă de deblocare |
Niciunul
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - max. |
70 °C
|
| Temperatura ambiantă de depozitare - max. |
80 °C
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - min. |
-25 °C
|
| Temperatura ambiantă de depozitare - min. |
40 °C
|
| Protecția climatică |
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30 |
| Conectare la SmartWire-DT |
Cu conexiuni SWD-RMQ
Da |
| 10.10 Creșterea temperaturii |
Nu se aplică.
|
| 10.11 Grad de protecție la scurtcircuit |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.12 Compatibilitate electromagnetică |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.13 Funcție mecanică |
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
|
| 10.2.2 Rezistență la coroziune |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV) |
Vă rugăm solicitați
|
| 10.2.5 Ridicare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.6 Impact mecanic |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.7 Inscripții |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.4 Spații și distanțe de conturnare |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.5 Protecție împotriva șocului electric |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.7 Circuite și conexiuni electrice interne |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.8 Racorduri pentru conductori externi |
.Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.3 Tensiune admisibilă impuls |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid |
0 W
|
| Capacitate de disipare a căldurii Pdiss |
0 W
|
| Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid |
0 W
|
| Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In) |
0 A
|
| Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs |
0 W
|
| Grad de protecție |
IP67/IP69K
NEMA, 13 |
| Durata de serviciu, mecanic |
5.000.000 Operațiuni
|
| Poziție de montaj |
După cum este indicat
|
| Diametru de deschidere |
22.5 mm
|
| Frecvență de funcționare |
3600 operațiuni/h
|
| Categorie produs |
RMQ-Titan
|
| Dimensiune |
Dimensiuni frontale: 22 x 22 mm
|
| Tip |
Buton cu cap de ciupercă
|