Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

225528
M22S-PV

Eaton seriile Moeller® M22 Buton oprire de urgență / deconectare de urgență, RMQ-Titan, Format ciupercă, 38 mm, Ne-iluminat, Funcție de revenire prin tragere, Negru, galben, RAL 9005

Specificații generale

Nume produs
Eaton seriile Moeller® M22 buton de oprire
Cod de catalog
225528
EAN
4015082255282
Lungime/adâncime produs
38 mm
Înălțimea produsului
70 mm
Lățimea produsului
38 mm
Greutatea produsului
0.039 kg
Conformitate(ăți)
Marcat CE
Certificare(ări)
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
VDE
VDE 0660
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
UL
UL File No.: E29184
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
CSA
DNV
GL
LR
Codul modelului
M22S-PV

Dispozitiv de acționare

Forță de acționare
50 N
Culoare dispozitiv de acționare
Negru
Diametru dispozitiv de acționare
38 mm
Funcție dispozitiv de acționare
Deblocare prin tragere
Culoare
Negru
Design
Formă ciupercă
Clasic
Cu indicator luminos
Fără iluminare
Metodă de deblocare
Deblocare prin tragere

Contacte

Forță pentru deschidere pozitivă - min.
0 N

Condiții climatice de mediu

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - max.
80 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - min.
40 °C
Protecția climatică
Căldură umedă, constant, conform IEC 60068-2-78
Căldură umedă, ciclic, conform IEC 60068-2-30

Comunicație

Conectare la SmartWire-DT
Da
Cu conexiuni SWD-RMQ

Verificarea proiectării

10.10 Creșterea temperaturii
Neaplicabil.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele, cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Vă rugăm solicitați
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea integratorului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W

Features & functions

Culoare bază
Galben
Culoare inel
Altele
Material inel
Altele
Design
Formă ciupercă
Clasic
Cod RAL
9005

Informații generale

Grad de protecție
IP66
NEMA, 13
Durata de serviciu, mecanic
100.000 de operațiuni
Poziție de montaj
După cum este necesar
Diametru de deschidere
22.5 mm
Frecvență de funcționare
600 Operațiuni/h
Categorie produs
RMQ-Titan
Dimensiune
Dimensiuni frontale: 35 mm
Tip
  • Buton oprire de urgență
  • Buton de oprire

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.