Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

286340
M22-DI4-*-*

Eaton seriile Moeller® M22 Buton de comandă poziție, RMQ-Titan, Dispozitive de acționare aparente, cu revenire, cvadruplu, tastele opuse sunt interblocate mecanic, selectabil, facilitate individuală pentru inscripție, Inel: titan

Specificații generale

Nume produs
Eaton Moeller® series M22 4-way pushbutton
Cod de catalog
286340
Lungime/adâncime produs
55 mm
Înălțimea produsului
32 mm
Lățimea produsului
55 mm
Greutatea produsului
0.022 kg
Certificare(ări)
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
VDE 0660
UL File No.: E29184
CSA
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
UL
DNV
GL
LR
Note la catalog
Note privind inscripția personalizată → Fișă tehnică, informații adiționale despre produs (link-uri)
Codul modelului
M22-DI4-*-*

Dispozitiv de acționare

Forță de acționare
5 N
Culoare dispozitiv de acționare
Altele
Funcție dispozitiv de acționare
Revenire cu arc
Cu revenire
Culoare inel
Chrome
Material inel
Material plastic
Design
Aparent
Clasic
Caracteristici
Etichetat
Prevăzut cu:
Inel frontal
Funcții
Tastele opuse sunt interblocate mecanic
Inscripție
Inscripție individuală posibilă
Tip lentilă
Rotund
Număr de poziții de comandă
4

Condiții climatice de mediu

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Protecția climatică
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78

Comunicație

Conectare la SmartWire-DT
Cu conexiuni SWD-RMQ
Da

Verificarea proiectării

10.10 Creșterea temperaturii
Nu se aplică.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Vă rugăm solicitați
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
.Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W

Informații generale

Grad de protecție
NEMA 3R
NEMA 12
IP66
NEMA 4X
NEMA 13
Grad de protecție (parte frontală)
IP66
NEMA 4X
Durata de serviciu, mecanic
200.000 operațiuni
Poziție de montaj
După cum este indicat
Diametru de deschidere
22.5 mm
Frecvență de funcționare
3600 operațiuni/h
Categorie produs
RMQ-Titan
Dimensiune
Dimensiuni frontale: 55 × 55 mm
Tip
Buton de comandă

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.