Descărcați documentul () din 20

AAO32M40

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 32A, AC 500 V, V88/A2, 22 x 85 mm, gM, BS88/A2, 32M40

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
AAO32M40
EAN
5027590491563
UPC
051712838443
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
22 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
47.3 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88

Electrical data

Amperage Rating
40 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gM

Product specifications

Application
general industrial applications
Fuse type
AAO
Fuse size
BS88/A2
Fitted with:
Offset bolted tags
Connection
73 mm fixing centre
Quantity
20

Compatible fuse holder

Suitable for
CM32F Camaster fuse holder
RS32 Red spot fuse holder

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.