Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

101672
DILM12-XSPD

Eaton Moeller® series DILM-diodavstörningsdon, för DILA, M7-15

Allmänna specifikationer

Produktnamn
DILM-diodavstörningsdon i Eaton Moeller®-series
Katalognummer
101672
EL-nummer
4110192
3253991
3735327
Land
Norge
Sverige
Finland
EAN
4015081015641
Produktlängd/djup
48 mm
Produkthöjd
25 mm
Produktbredd
9 mm
Produktvikt
0.004 kg
Certifiering(ar)
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8
CSA File No.: 256465
UL Recognized
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
CSA
CSA Class No.: 3211-07
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
CE
Modellkod
DILM12-XSPD

Klimatiska miljöförhållanden

Omgivande driftstemperatur – max
60 °C
Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C

Tillverkning

10.10 Temp.ökning
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.5 Lyftning
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.
Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid
0 W
Effektförlustkapacitet Pdiss
0 W
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid
0 W
Märkdriftström för specificerad effektförlust (In)
0 A
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs
0 W

Features & functions

Funktioner
Diod

Allmän information

Produktkategori
Tillbehör
Används med
DILM12-XSPD
Spänningstyp
DC

Magnetsystem

Nominell styrmatningsspänn (Us) vid AC, 50 Hz – max
0 V
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid AC, 50 Hz – min
0 V
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid AC, 60 Hz – max
0 V
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid AC, 60 Hz – min
0 V
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid DC – max
250 V
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid DC – min
12 V

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.