Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

276421
DILA-XHI11

Eaton Moeller®-serien DILA hjälpkontaktmodul, 2-polig, Ith = 16 A, 1 N/O, 1 N/C, frontmonterad, skruvterminaler, DILA, DILM7 – DILM38

Allmänna specifikationer

Produktnamn
Eaton Moeller® series DILA Accessory Auxiliary contact module
Katalognummer
276421
EL-nummer
4130213
3250354
3735257
Land
Norge
Sverige
Finland
EAN
4015082764210
UPC
782116354566
Produktlängd/djup
45 mm
Produkthöjd
38 mm
Produktbredd
36 mm
Produktvikt
0.039 kg
Certifiering(ar)
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
CSA
UL
UL 508
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
Modellkod
DILA-XHI11

Klimatiska miljöförhållanden

Omgivande driftstemperatur – max
60 °C
Omgivande förvaringstemp. – max
80 °C
Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C
Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – max
40 °C
Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – min
-25 °C
Omgivande förvaringstemp. – min
-40 °C
Klimatbeständighet
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78

Kontakter

Kodnr
42 i kombination med DILA(C)-31
33 i kombination med DILA(C)-22
51E i kombination med DILA(C)-40
Felkopplingssäkerhet
λ < 5 x 1/10⁷ (1 fel vid 2 000 000 manövreringar för Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Antal kontakter (växlande)
0
Antal kontakter (normalt stängda)
1
Antal kontakter (normalt öppna)
1

Tillverkning

10.10 Temp.ökning
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.5 Lyftning
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.
Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid
0 W
Effektförlustkapacitet Pdiss
0 W
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid
0.16 W
Märkdriftström för specificerad effektförlust (In)
4 A
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs
0 W

Elektrisk klassificering

Konvent. termisk ström ith vid 60 °C (3-polig, öppen)
16 A
Nominell isolat.spänn. (Ui)
690 V
Märkdriftström (Ie)
6 A vid 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (med 3 kontakter i serie)
1 A vid 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (med 3 kontakter i serie)
10 A vid 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (med 2 kontakter i serie)
0,5 A vid 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (med 3 kontakter i serie)
3 A vid 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (med 1 kontakt i serie)
5 A vid 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (med 3 kontakter i serie)
6 A vid 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (med 1 kontakt i serie)
1 A vid 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (med 1 kontakt i serie)
2,5 A vid 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (med 3 kontakter i serie)
10 A vid 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (med 1 kontakt i serie)
0,25 A vid 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (med 3 kontakter i serie)
Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 500 V
1.5 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 110 V
0.5 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 24 V
2.5 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 60 V
1 A
Märkdriftspänning (Ue) vid AC – max
500 V
Säker isolering
400 V AC, mellan hjälpkontakter, enligt EN 61140
400 V AC, mellan spole och hjälpkontakter, enligt EN 61140
Märkortslut.skydd
Max. 10 A gG/gL, säkring, utan svetsning, hjälpkontakter
Märkkortslut.skydd utan svetsning
10 A gG/gL, 500 V, max. Säkring, kontakter
Brytförmåga (hjälpkontakter, allmän användning)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Brytförmåga (hjälpkontakter, pilotarbetscykel)
A600, AC-drift (UL/CSA)
P300, DC-drift (UL/CSA)

Features & functions

Elektrisk koppling, typ
Skruvanslutning
Funkt.
Förreglade motstående kontakter i en hjälpkontaktmodul (enligt IEC 60947-5-1 bilaga L)
Försedd med:
Kopplingselement enligt EN 50005
Förreglade motstående kontakter
Funktioner
För standardtillämpningar
Antal poler
Tvåpolig

Allmän information

Anslutning
Skruvanslutningar
Kapslingsklass
IP20
Livslängd, elektrisk
1 300 000 manövreringar (vid 230 V, AC-15, 3 A)
Livslängd, mekanisk
10 000 000 manövreringar (AC-drift)
10 000 000 manövreringar (DC-drift)
Modell
Toppmontering
Monteringsmetod
Frontfastsättning
Driftfrekvens
9 000 manövreringar/tim
Överspänn.kategori
III
Föroreningsgrad
3
Skydd
Finger- och bakhandssäker, skydd mot direktkontakt vid manövrering framifrån (EN 50274)
Märkhållspänning vid stöt (Uimp)
6 000 V AC
Stöttålighet
5 g, N/C hjälpkontakt, Basenhet med hjälpkontaktmodul, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, Halvsinusformad stöt 10 ms
7 g, N/O hjälpkontakt, Basenhet med hjälpkontaktmodul, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, Halvsinusformad stöt 10 ms
Typ
Frontmonterad hjälpkontakt

Terminalkapaciteter

Skruvstorlek
M3,5, terminalskruv
Skruvmejselstl
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, terminalskruv, standardskruvmejsel
2, terminalskruv, pozidriv-skruvmejsel
Termin.kapa. (mångtrådig med ändhylsa)
2 x (0,75–2,5) mm², skruvplintar
1 x (0,75–2,5) mm², skruvterminaler
Termin.kapacitet (massiv)
1 x (0,75–2,5) mm², skruvterminaler
2 x (0,75–2,5) mm², skruvplintar
Terminalkapacitet (massiv/flätad AWG)
248-14
Åtdragn.moment
1,2 Nm, skruvterminaler

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.