Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

276426
DILA-XHI22

Eaton Moeller® series DILA hjälpkontaktmodul, 4-polig, Ith = 16 A, 2 N/O, 2 NC, frontmontering, skruvterminaler, DILA, DILM7–DILM38

Allmänna specifikationer

Produktnamn
Eaton Moeller® series DILA Accessory Auxiliary contact module
Katalognummer
276426
EL-nummer
4130217
3250370
3735262
Land
Norge
Sverige
Finland
EAN
4015082764265
UPC
782116354597
Produktlängd/djup
45 mm
Produkthöjd
38 mm
Produktbredd
36 mm
Produktvikt
0.049 kg
Certifiering(ar)
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR
CSA
UL 508
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
CE
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
UL
UL File No.: E29184
Modellkod
DILA-XHI22

Klimatiska miljöförhållanden

Omgivande driftstemperatur – max
60 °C
Omgivande förvaringstemp. – max
80 °C
Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C
Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – max
40 °C
Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – min
-25 °C
Omgivande förvaringstemp. – min
-40 °C
Klimatbeständighet
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30

Kontakter

Kodnr
62E i kombination med DILA(C)-40
44 i kombination med DILA(C)-22
53 i kombination med DILA(C)-31
Felkopplingssäkerhet
λ < 5 x 10–7 (1 fel vid 2 000 000 manövreringar för Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
λ < 5 x 1/10⁷ (1 fel vid 2 000 000 manövreringar för Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Antal kontakter (växlande)
0
Antal kontakter (normalt stängda)
2
Antal kontakter (normalt öppna)
2

Tillverkning

10.10 Temp.ökning
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.5 Lyftning
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.
Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid
0 W
Effektförlustkapacitet Pdiss
0 W
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid
0.16 W
Märkdriftström för specificerad effektförlust (In)
4 A
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs
0 W

Elektrisk klassificering

Konvent. termisk ström ith vid 60 °C (3-polig, öppen)
16 A
Nominell isolat.spänn. (Ui)
690 V
Märkdriftström (Ie)
10 A vid 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (med 2 kontakter i serie)
6 A vid 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (med 1 kontakt i serie)
1 A vid 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (med 1 kontakt i serie)
0,5 A vid 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (med 3 kontakter i serie)
1 A vid 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (med 3 kontakter i serie)
5 A vid 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (med 3 kontakter i serie)
2,5 A vid 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (med 3 kontakter i serie)
10 A vid 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (med 1 kontakt i serie)
0,25 A vid 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (med 3 kontakter i serie)
3 A vid 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (med 1 kontakt i serie)
6 A vid 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (med 3 kontakter i serie)
Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 500 V
1.5 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 110 V
0.5 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 24 V
2.5 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 60 V
1 A
Märkdriftspänning (Ue) vid AC – max
500 V
Säker isolering
400 V AC, mellan hjälpkontakter, enligt EN 61140
400 V AC, mellan spole och hjälpkontakter, enligt EN 61140
Märkortslut.skydd
Max. 10 A gG/gL, säkring, utan svetsning, hjälpkontakter
Märkkortslut.skydd utan svetsning
10 A gG/gL, 500 V, max. Säkring, kontakter
Brytförmåga (hjälpkontakter, allmän användning)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Brytförmåga (hjälpkontakter, pilotarbetscykel)
P300, DC-drift (UL/CSA)
A600, AC-drift (UL/CSA)

Features & functions

Elektrisk koppling, typ
Skruvanslutning
Funkt.
Förreglade motstående kontakter i en hjälpkontaktmodul (enligt IEC 60947-5-1 bilaga L)
Försedd med:
Förreglade motstående kontakter
Kopplingselement enligt EN 50005
Funktioner
För standardtillämpningar
Antal poler
Fyrpolig

Allmän information

Anslutning
Skruvanslutningar
Kapslingsklass
IP20
Livslängd, elektrisk
1 300 000 manövreringar (vid 230 V, AC-15, 3 A)
Livslängd, mekanisk
10 000 000 manövreringar (DC-drift)
10 000 000 manövreringar (AC-drift)
Modell
Toppmontering
Monteringsmetod
Frontfastsättning
Driftfrekvens
9 000 manövreringar/tim
Överspänn.kategori
III
Föroreningsgrad
3
Skydd
Finger- och bakhandssäker, skydd mot direktkontakt vid manövrering framifrån (EN 50274)
Märkhållspänning vid stöt (Uimp)
6 000 V AC
Stöttålighet
5 g, N/C hjälpkontakt, Basenhet med hjälpkontaktmodul, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, Halvsinusformad stöt 10 ms
7 g, N/O hjälpkontakt, Basenhet med hjälpkontaktmodul, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, Halvsinusformad stöt 10 ms
Typ
Hjälpkontakt för frontmontering

Terminalkapaciteter

Skruvstorlek
M3,5, terminalskruv
Skruvmejselstl
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, terminalskruv, standardskruvmejsel
2, terminalskruv, pozidriv-skruvmejsel
Termin.kapa. (mångtrådig med ändhylsa)
1 x (0,75–2,5) mm², skruvterminaler
2 x (0,75–2,5) mm², skruvplintar
Termin.kapacitet (massiv)
2 x (0,75–2,5) mm², skruvplintar
1 x (0,75–2,5) mm², skruvterminaler
Terminalkapacitet (massiv/flätad AWG)
18–14, skruvterminaler
Åtdragn.moment
1,2 Nm, skruvterminaler

Exportera produktspecifikationer