Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

277377
DILM32-XHI22

Eaton Moeller®-serien DILM hjälpkontaktmodul, 4-polig, Ith = 16 A, 2 N/O, 2 NC, frontmontering, skruvterminaler, DILM7-10 - DILM38-10

Allmänna specifikationer

Produktnamn
DILM-hjälpkontaktmodul i Eaton Moeller®-series
Katalognummer
277377
EL-nummer
4130435
3253410
3735255
Land
Norge
Sverige
Finland
EAN
4015082773779
Produktlängd/djup
45 mm
Produkthöjd
38 mm
Produktbredd
36 mm
Produktvikt
0.048 kg
Certifiering(ar)
UL File No.: E29184
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-4-1
IEC/EN 60947
CE
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
UL
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
Modellkod
DILM32-XHI22

Omgivningsförhållanden, mekanisk

Stöttålighet
7 g, N/O hjälpkontakt, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, halvsinusformad stöt 10 ms
5 g, N/C hjälpkontakt, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, halvsinusformad stöt 10 ms

Klimatiska miljöförhållanden

Omgivande driftstemperatur – max
60 °C
Omgivande förvaringstemp. – max
80 °C
Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C
Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – max
40 °C
Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – min
-25 °C
Omgivande förvaringstemp. – min
-40 °C
Klimatbeständighet
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78

Kontakter

Felkopplingssäkerhet
λ < 5 x 1/10⁷ (1 fel vid 2 000 000 manövreringar för Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Antal kontakter (växlande)
0
Antal kontakter (normalt stängda)
2
Antal kontakter (normalt öppna)
2

Konventionell termisk ström Ith

Konvent. termisk ström ith vid 60 °C (3-polig, öppen)
16 A

Tillverkning

10.10 Temp.ökning
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.5 Lyftning
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.
Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid
0 W
Effektförlustkapacitet Pdiss
0 W
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid
0.16 W
Märkdriftström för specificerad effektförlust (In)
4 A
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs
0 W

Elektrisk klassificering

Nominell isolat.spänn. (Ui)
690 V
Märkdriftström (Ie)
1 A vid 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (med 1 kontakt i serie)
3 A vid 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (med 1 kontakt i serie)
6 A vid 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (med 1 kontakt i serie)
10 A vid 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (med 1 kontakt i serie)
Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 500 V
1.5 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 110 V
0.5 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 24 V
2.5 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 60 V
1 A
Märkdriftspänning (Ue) vid AC – max
500 V

Features & functions

Elektrisk koppling, typ
Skruvanslutning
Funkt.
Förreglade motstående kontakter i en hjälpkontaktmodul (enligt IEC 60947-5-1 bilaga L)
Försedd med:
Förreglade motstående kontakter
Funktioner
För standardtillämpningar
Antal poler
Fyrpolig

Allmän information

Anslutning
Skruvanslutningar
Kapslingsklass
IP20
Livslängd, elektrisk
1 300 000 manövreringar (vid 230 V, AC-15, 3 A)
Modell
Toppmontering
Monteringsmetod
Frontfastsättning
Överspänn.kategori
III
Föroreningsgrad
3
Skydd
Finger- och bakhandssäker, skydd mot direktkontakt vid manövrering framifrån (EN 50274)
Märkhållspänning vid stöt (Uimp)
6 000 V AC
Typ
Hjälpkontakt för frontmontering

Säkerhet

Säker isolering
400 V AC, mellan hjälpkontakter, enligt EN 61140
400 V AC, mellan spole och hjälpkontakter, enligt EN 61140

Kortslutningshållfasthet

Märkortslut.skydd
Max. 10 A gG/gL, säkring, utan svetsning, hjälpkontakter
Märkkortslut.skydd utan svetsning
10 A gG/gL, 500 V, max. Säkring, kontakter

Brytförmåga

Brytförmåga (hjälpkontakter, allmän användning)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Brytförmåga (hjälpkontakter, pilotarbetscykel)
A600, AC-drift (UL/CSA)
P300, DC-drift (UL/CSA)

Terminalkapaciteter

Skruvmejselstl
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, terminalskruv, standardskruvmejsel
2, terminalskruv, pozidriv-skruvmejsel
Termin.kapacitet (massiv)
1 x (0,75-2,5) mm²
2 x (0,75-2,5) mm²
Åtdragn.moment
1,2 Nm, skruvterminaler
Termin.kapa. (mångtrådig med ändhylsa)
2 x (0,75-2,5) mm²
1 x (0,75-2,5) mm²
Terminalkapacitet (massiv/flätad AWG)
248-14

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.