Eaton Moeller® series DILM-förregling, mekanisk, för DILM7-15
| Produktnamn |
DILM-förregling i Eaton Moeller®-series
|
| Katalognummer |
281196
|
| EL-nummer |
4131884
3253930 3735309 |
| Land |
Norge
Sverige Finland |
| EAN |
4015082811969
|
| Produktlängd/djup |
70 mm
|
| Produkthöjd |
4 mm
|
| Produktbredd |
22 mm
|
| Produktvikt |
0.003 kg
|
| Certifiering(ar) |
UL Category Control No.: NLDX
UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E29096 CSA CE CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-4-1 UL CSA Class No.: 3211-04 |
| Modellkod |
DILM12-XMV
|
| Omgivande driftstemperatur – max |
60 °C
|
| Omgivande driftstemperatur – min |
-25 °C
|
| 10.10 Temp.ökning |
Ej tillämpligt.
|
| 10.11 Kortslutningshållfasthet |
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
|
| 10.12 Elektromagn. kompatibilitet |
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
|
| 10.13 Mekanisk funktion |
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
|
| 10.2.2 Korros.beständighet |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.4 Resistans mot UV-strålning |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.5 Lyftning |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.2.6 Mekanisk påverkan |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.2.7 Inskrifter |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.3 Monteringars kapslingsklass |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.4 Frigång och krypavstånd |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.5 Skydd mot elektrisk chock |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.7 Interna elkretsar och -anslutningar |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.8 Kopplingar för externa ledare |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.9.3 Hållspänning vid stöt |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid |
0 W
|
| Effektförlustkapacitet Pdiss |
0 W
|
| Effektförlust per pol, strömberoende Pvid |
0 W
|
| Märkdriftström för specificerad effektförlust (In) |
0 A
|
| Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs |
0 W
|
| Typ av tillbehör/reservdel |
Mekanisk låsmekanism
|
| Produktkategori |
Tillbehör
|