Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

283108
DILM12-XRL

Eaton Moeller® series DILM fram-back-kopplingssats DILM7 till DILM15 DILM12-XRL

Allmänna specifikationer

Produktnamn
DILM fram-back-kopplingssats i Eaton Moeller®-series
Katalognummer
283108
EL-nummer
4131897
3253864
3735320
Land
Norge
Sverige
Finland
EAN
4015082831080
Produktlängd/djup
90 mm
Produkthöjd
20 mm
Produktbredd
40 mm
Produktvikt
0.032 kg
Certifiering(ar)
UL File No.: E36332
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
UL
IEC/EN 60947-4-1
CSA
CE
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-05
Modellkod
DILM12-XRL

Klimatiska miljöförhållanden

Omgivande driftstemperatur – max
60 °C
Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C

Tillverkning

10.10 Temp.ökning
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.5 Lyftning
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.
Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid
6.6 W
Effektförlustkapacitet Pdiss
0 W
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid
2.2 W
Märkdriftström för specificerad effektförlust (In)
22 A
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs
0 W

Allmän information

Modell
Fram-back omkoppling
Produktkategori
Tillbehör

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.