Eaton Gigabit-nätverkskort Mini-Slot för UPS
| Produktnamn |
Eaton UPS-nätverkskort
|
| Katalognummer |
NETWORK-M2
|
| EL-nummer |
8417401
5257427 6610418 |
| Land |
Finland
Sverige Norge |
| UPC |
786689016890
|
| Produktlängd/djup |
66 mm
|
| Produkthöjd |
42 mm
|
| Produktbredd |
132 mm
|
| Produktvikt |
0.08 kg
|
| Efterlevnad(er) |
CE-märkt
|
| Certifiering(ar) |
CE
|
| Drifttemperatur - max |
40 °C
|
| Driftstemperatur - min |
0 °C
|
| Typ av tillbehör/reservdel |
Nätverksgränssnitt
|
| Typ |
Nätverkskort
|
| Kortplatstyp |
Mini-slot
|
| Drifttemperatur - max |
40 °C
|
| Driftstemperatur - min |
0 °C
|
| Seriellt gränssnitt |
USB
|
| Typ av tillbehör/reservdel |
Nätverksgränssnitt
|
| Använd med |
Enfas UPS
|