Ladda ner dokument () av 20
Nätverksanslutning för IT-miljöer

Eaton Gigabit Network Card

Anslutningskort förbättrar skyddet som ges av UPS:en genom att informera användare om problem och skydda verksamhetskontinuitet med hjälp av aktiverande funktioner som serveravstängning, katastrofåterställning och virtuell maskinmigration.

Eaton Gigabit Network Card (front, up-close)

Network-M2 har uppgraderats till Network-M3!

Få tillgång till värdefull Network-M2-information och resurser här, vilket säkerställer kontinuitet medan vi uppgraderar till Network-M3 för ännu bättre funktioner!

Praktiskt webbgränssnitt

Enterprise-övervakning i realtid från vilken webbläsare som helst

Se video om fördelar med cybersäkerhet

Eatons Gigabit Network Card och Industrial Gateway Card är de första UPS-anslutningsenheterna som uppfyller både UL 2900-1 och IEC 62443-4-2 cybersäkerhetsstandarder.

När vi ersätter våra kunders gamla UPS-enheter med nya Eaton-modeller har vi även lagt till Eatons nya Gigabit Network Card, som inte bara tar upp cybersäkerhet utan också tillfredsställer efterlevnadsproblem.

Geoff Turner, CEO, Elevate Technology Group, managed service provider

Maximera din investering med programvara

Gigabit Network Card är kompatibelt med programvaran Brightlayer Data Centers suite. När de används tillsammans skyddar dessa hårdvaru-/programvarulösningar data och upprätthåller affärskontinuiteten. Detta görs med automatiserade åtgärder under felhändelser, såsom smidig avstängning och omfördelning av virtuella maskiner.
Specifikationer

Markera skillnader
Visa endast skillnader
Dölj tomma funktioner

Tekniska specifikationer

FUNKTION

 

Webb-/SNMP-kommunikation

 

HÅRDVARUKOMPABILITET

UPS: 5P, 5PX, 5PX G2, 5SC Rack, 9PX, 9PXM, 9SX9130Ferrups FX, 9E, 93PS (fw 2.50 ->), 91PS, 91PS Monoblock, 93E 15-80

PDU: ATS rack PDU (EATS115, EATS120, EATS220)

 

NÄTVERKSKOMPATIBILITET

IPv4/v6, TLSv1.2, HTTP(S)v1.1, NTP, SMTP(S), BOOTP/DHCP, SSH, SysLog(S), LDAP, AD, RADIE
KATALOGNUMMER Network-M3
CERTIFIERINGAR UL 2900-1
IEC 62443-4-2
ARTIKELNUMMER 744-A4920
PROTOKOLLSTÖD HTTPS1.1, MQTTS, TLS1.2, SNMPv1/v2c/v3, NTP, SMTPS, BOOTP/DHCP, CLI, SSH, ARP och Syslog (systemlogg)
UPS SLOT-TYP
Mini-Slot
NÄTVERKSSTÖD Ethernet 10/100/1000BaseT
ÖVERVAKNING AV TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHET Ja, med Miljösensor Gen 2 (katalognummer: EMPDT1H1C2, artikelnummer: 744-A4026)

 

 

PROGRAMVARUSTÖD

 

 

Brightlayer Data Centers suite programvara: Data Center Performance Management (DCPM), Distributed IT Performance Management (DITPM), Visual Power Manager (VPM), Intelligent Power Manager (IPM) and Visual Capacity Optimization Manager (VCOM); för fjärrövervakningstjänst: PredictPulse (Nord-och Sydamerika) eller Cyber Secured Monitoring (CSM, för EMEA)
MIB SOM STÖDS
MIB II – Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) – Eaton xUPS MIB
WEBBLÄSARE SOM STÖDS Chrome, Edge
STÖD FÖR LOKALA SPRÅK
Engelska, franska, tyska, italienska, spanska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, japanska
DRIFTTEMPERATUR
32 till 104°F (0 till 40°C)
DRIFTFUKTIGHET 90 % RH max. utan kondensering
INGÅNGSEFFEKT 5 till 12V
STRÖMFÖRBRUKNING
500/1000mA max. beroende på UPS
MÅTT (H x B x D) 5.3 x 2.6 x 1.6 in. (135.00 x 66.00 x 41.00 mm)
VIKT (OZ.) 2.3 oz. (65 g)
REGULATORISK Samma som UPS
Nedladdningslänkar
X
Download Close

Översikt av GUI-gränssnittet

GUI-gränssnitt allmänna inställningar

Byta nätverkskort?