Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

NETWORK-M3
Gigabit Network Card M3

Eaton Gigabit-nätverkskort Mini-Slot-3 för UPS

Allmänna specifikationer

Produktnamn
Eaton UPS-nätverkskort
Katalognummer
NETWORK-M3
EL-nummer
6617099
8420388
Land
Norge
Finland
UPC
786689779566
Produktlängd/djup
131.1 mm
Produkthöjd
18.54 mm
Produktbredd
60 mm
Produktvikt
1 kg
Efterlevnad(er)
CE-märkt
Certifiering(ar)
CE
Modellkod
Gigabit Network Card M3

Specifikationer för IDSIG-detektorer

Drifttemperatur - max
40 °C
Driftstemperatur - min
0 °C
Typ av tillbehör/reservdel
Nätverksgränssnitt

Specifikationer för inbrottsdetektorer

Tillbehör
NEJ

Flera ytterligare specifikationer

Tillbehör
NEJ
Program
Gigabit-nätverkskortet (Network-M3) ger IT-personal förbättrade hanterings- och cybersäkerhetsfunktioner. Med en nolltillit-arkitektur och kompatibilitet med kraftfulla automatiserings- samt fjärr- och lokala hanteringsverktyg ökar Gigabit-nätverkskortet prestandan och tillgängligheten för dina kritiska verksamhetssystem.
Typ
Nätverkskort

Specifikationer för nätverks-/reläkort

Tillbehör
NEJ
Kortplatstyp
Mini-slot
Drifttemperatur - max
40 °C
Driftstemperatur - min
0 °C
Protokoll
MIB II
SNMP v1
SNMP v2c
SNMP v3
NTP
HTTPS
BootP
DHCP
Relativ luftfuktighet - max
90 %
Seriellt gränssnitt
USB
Typ av tillbehör/reservdel
Nätverksgränssnitt
Använd med
Enfas UPS

Exportera produktspecifikationer