Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

SW12

Eaton Crouse-Hinds series EDS replacement switch, 20A, Two-pole, Factory sealed, GE switch

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EDS replacement switch
Catalog Number
SW12
UPC
782274953229
Product Length/Depth
5.3 in
Product Height
6.6 in
Product Width
4.6 in
Product Weight
1.02 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Number of poles
Two-pole
Amperage Rating
20A
Special features
Factory sealed
Type
GE switch

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.