Belgeyi İndir () / 20
Devre Kesiciler

xEffect FRCmM-125 AC ve A Tipi Kaçak Korumalı Devre Kesiciler

FRCmM-125, makine imalat sektörü için tasarlanmış xEffect endüstriyel serisinin bir parçasıdır.

Bu ürünler, geniş çaplı uygulamalarda en uygun korumayı sunarken, durum göstergesi gibi özelliklerin yanı sıra, farklı beyan akımları ve isteğe bağlı kapsamlı aksesuarlarla birlikte tedarik edilebilir.

 

OPERATÖRLERİN EMNİYETİ
30 mA modeller mevcuttur
BEYAN AKIMI
125 A
MODELLER
A, G/A ve S/A

Temel Özellikler

  • Özel kaçak akım cihazları, tüm hata akımlarına karşı hassastır
  • Gereksiz açmaya karşı yüksek seviye koruma sağlar
  • Modellerin selektivite ayarları yapılabilir
  • Yardımcı kontaklar mevcuttur
  • Kontak pozisyonu göstergesi (kırmızı-yeşil) bulunur
  • Operatörü koruyan 30 mA’lik modeller mevcuttur
  • 125 A beyan akımı için modern RCB’ler kullanılabilir
  • Hata akımı / kaçak akım koruması ve ek koruma için idealdir
  • Her iki taraftan da ana şebekeye bağlantı mevcuttur
  • Üst ve alt tarafta çift amaçlı terminaller (vidalı/açık ağızlı) bulunur
  • Z-HD yardımcı kontak bloğu takılabilir
  • Montaj pozisyonu, cihazın fonksiyonunu etkilemez
  • Açma, ana şebeke gerilimine bağlı olmadığı için; RCD, uygulanabilir standartlar kapsamında ek koruma sağlamanın yanı sıra, insanları korumak için de uygundur

Makineler için Güvenilir Koruma

Bu ürünler, en uygun sistemi kurmanıza ve çalıştırmanıza yardımcı olurken, pek çok uygulamada toprak kaçak akımlarına karşı ek koruma (artık akım koruması) sunar. Çok çeşitli elektrik sistemleri ve komponentlerine uygun farklı açma karakteristiklerine sahip bu cihazlar, ayrıca, geniş çaplı beyan akım seçenekleri ve isteğe bağlı kapsamlı aksesuarlar sunar.

xEffect FRCmM-125 RCCB’lerin üç farklı modeli bulunmaktadır:

A Tipi:

Düzgün olmayan, darbeli DC kaçak akımlara karşı koruma sağlar.

G/A Tipi:

Düzgün olmayan, darbeli DC kaçak akımlara karşı koruma sağlar. Gereksiz açmaya karşı son derece etkilidir.

S/A Tipi:

RCD’ye göre yük tarafında parafudr kullanılan sistemlerde kullanımı zorunludur.
Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula
İndirme Linkleri
X
Download Close