Sıfırla
Sıfırla
Eaton Moeller series Kompakt şalter, NZMB2, 5 A, Üç kutuplu, 440 V, Kasa klemensi, kutu terminal, UL/CSA
| Ürün Adı |
Eaton Moeller Series NZM kompakt şalter manyetik
|
| Katalog Numarası |
107653
|
| EAN |
4015081073191
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
149 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
195 mm
|
| Ürün Genişliği |
105 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
2.345 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Sertifikasyonlar |
Specially designed for North America
CSA certified CSA (File No. 22086) UL listed UL 489 CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (Class No. 1432-01) UL (File No. E31593) UL/CSA UL (Category Control Number DKPU2) |
| Model Kodu |
NZMB2-S5-BT-CNA
|
| Fonksiyonlar |
Kısa devre koruması
|
| Amperaj Değeri |
5 A
|
| Uygulama |
Linye devreleri, besleme devreleri
|
| Kutup Sayısı |
Üç kutuplu
|
| Koruma sistemi |
Termomanyetik bobin
|
| Diğer Özellikler |
|
| Tip |
Devre kesici
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı |
0,35 W
|
| Amperaj Değeri |
5 A
|
| Giriş beslemesinin yönü |
Gerektiği gibi
|
| Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi |
Çerçeve klemensi
|
| İzolasyon |
300 V AC (yardımcı kontaklar arasında)
500 V AC (yardımcı kontaklar ve ana kontaklar arasında) |
| Kullanım ömrü, elektrik |
415 V AC-3'te 6500 çalıştırma
400 V AC-1'de 7500 çalıştırma |
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Kısa devre toplam kesme süresi |
< 10 ms
|
| Gerilim Değeri |
440 V - 440 V
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30 |
| Koruma sınıfı |
IP20
IP20 (çalıştırma kontrol alanında temel koruma derecesi) |
| Koruma Derecesi (IP), Ön Taraf |
IP66 (pano kapağına monte edilen döner kurma kolu ile)
IP40 (izolasyon çerçevesi ile) |
| Koruma sınıfı (sonlandırmalar) |
IP10 (tünel terminal)
IP00 (bağlantı uçları, faz izolatörü ve şerit terminal) |
| Kullanım ömrü, mekanik |
20000 çalıştırma
|
| Montaj Yöntemi |
İsteğe bağlı DIN rayı (silindir şapka rayı) montajı
Dâhili cihaz yerleştirme tekniği (sabit model) Sabit |
| Şok direnci |
20 g (yarı sinüzoidal şok 20 ms)
|
| Diğer Özellikler |
|
| Terminal kapasitesi (kontrol kablosu) |
16 mm² - 18 mm² (2x)
14 mm² - 18 mm² (1x) |
| Terminal kapasitesi (bakır bara) |
Şaltere arka kısımdan doğrudan bağlı, maks. 20 mm x 5 mm boyutta
Arka taraf vida bağlantısında M8 Şaltere arka kısımdan doğrudan bağlı, minimum 16 mm x 5 mm boyutlarında |
| Terminal kapasitesi (tek damarlı bakır iletken/kablo) |
Kutu terminalinde 6 mm² - 12 mm² (1x)
Şalterin arka tarafına doğrudan bağlantı, 6 mm² - 11 mm² (1x) Tünel terminalde 16 mm² (1x) |
| Terminal kapasitesi (çok telli bakır iletken/kablo) |
Kutu terminalinde 4 mm² - 350 mm² (1x)
Tünel terminalde 4 mm² - 350 mm² (1x) Şalterin arka tarafına doğrudan bağlantı, 4 mm² - 3/0 mm² (1x) |
| Terminal kapasitesi (bakır şerit) |
Kutu terminal üzerinde 9 mm x 0.8 mm boyutlarında minimum 2 segment
Kutu terminalde 16 mm x 0,8 mm boyutta maks. 10 adet segment Arka kısımdan bağlantı için, 16 mm x 0,8 mm boyutlarında minimum 2 adet segment (delikli) Arka kısımdan bağlantı için, 16 mm x 0.8 mm boyutlarında maksimum 10 adet segment (delikli) |