Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

121471
Model Kodu: M22-PVS60P-MS*

Eaton Moeller® series M22 Acil durdurma/acil kapatma butonu, RMQ-Titan, palmiye şeklinde, 60 mm, aydınlatmasız, anahtarla serbest bırakılan model, seçilebilir, kırmızı, sarı, RAL 3000, master anahtar sistemleri için uygun değildir

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 Acil durdurma/acil kapatma butonu
Katalog Numarası
121471
Ürün Uzunluğu/Derinliği
93 mm
Ürün Yüksekliği
60 mm
Ürün Genişliği
60 mm
Ürün Ağırlığı
0.082 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947
VDE 0660
DNV
GL
LR
Katalog Notları
Ana anahtar sistemleri için uygundur
Model Kodu
M22-PVS60P-MS*

Ürün teknik özellikleri

Tip
Kontrollü acil durdurma butonu/acil durum durdurma butonu
Aksesuarlar
Tedarik edilen ekipmanla birlikte 1 adet anahtar dâhildir.
Aktüatör Rengi
Kırmızı
Özellikler
ISO 13 850/ EN 418’e göre elle müdahaleye karşı dayanıklı
Aktüatör fonksiyonu
Anahtarla serbest bırakılan model
Anahtarlama fonksiyonunun kilitlenmesi
10.10 Sıcaklık artışı
Geçerli değil.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Lütfen bilgi alın
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Çalışma frekansı
600 işlem/saat
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30'e göre
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Taban rengi
Sarı
Çalıştırma kuvveti
50 N
Aktüatör çapı
60 mm
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
40 °C
Kapak çapı
60 mm
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Pozitif açma kuvveti - min
0 N
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Açıklık çapı
22.5 mm
RAL-numarası
3000
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Aydınlatma
Aydınlatmasız
Ön halka rengi
Diğer
Şok direnci
Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun
50 g, mekanik, IEC/EN 60068-2.27’ye göre, sinüzoidal şok, 11 milisaniye
Renk
Kırmızı
Anahtar kodu
Seçilebilir
Ön halka malzemesi
Diğer
Tasarım
Palmiye şeklinde
Klasik
Montaj konumu
gerektiğinde
Koruma sınıfı
NEMA 4X
IP66, IP69K
Cihaz tipi
Yüksek
Mercek tipi
Yuvarlak
Kullanım ömrü, mekanik
100.000 çalışma
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W
Ürün kategorisi
RMQ Titan
Boyut
Ön boyutlar 22 x 22 mm
Şunun için uygun:
Acil durdurma
Kilit açma yöntemi
Anahtarla serbest bırakılan model

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.