Eaton Moeller® serisi SL4 Ba15d sürekli ışık modülü, turuncu
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series SL4 Sürekli ışık modülü
|
| Katalog Numarası |
171336
|
| EAN |
4015081678730
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
43 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
75 mm
|
| Ürün Genişliği |
43 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.037 kg
|
| Sertifikasyonlar |
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NKCR UL 508 IEC/EN 60529 UL report applies to both US and Canada CSA Class No.: NKCR7 CE CSA-C22.2 No. 14-10 CSA-C22.2 No. 94-91 UL UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-5-1 |
| Katalog Notları |
Işık elemanları içermez
|
| Model Kodu |
SL4-L-A
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-30 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78 |
| Kaçak akım |
0.003 A
|
| Güç tüketimi |
Maksimum Belirtilen voltajlarla 4 W
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
250 V
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
250 V
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - min |
24 V
|
| DC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
250 V
|
| DC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - min |
24 V
|
| Renk |
Turuncu
|
| Mahfaza rengi |
Siyah
|
| Fonksiyonlar |
Sürekli yanan ışık
|
| Işık modülleri |
Filamanlı lamba maks. 4 W
|
| Modül sayısı |
(her iki tarafa montaj için tabanlı) maks. 10
(standart tabanlı) maks. 5 |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Koruma sınıfı |
NEMA 4X
IP66 |
| Kullanım ömrü, elektrik |
3,000 saat
|
| Işık tipi |
Sürekli yanan ışık
|
| Malzeme |
Başlık: Polikarbonat (PC)
Mahfaza: Polikarbonat (PC) |
| Montaj Yöntemi |
BA15 d lamba tutucu
|
| Montaj konumu |
Gerektiği gibi
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün Kategorisi |
SL ışıklı kolonlar
|
| Radyasyon açısı |
360 °
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
4000 V AC
|
| Şok direnci |
Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına göre
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Sinüzoidal şok 11 ms |
| Tip |
Sürekli ışık modülü
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|