Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

171340
SL4-BL24-W

Eaton Moeller® series SL4 yanıp sönen ışık modülü, beyaz, LED, 24 V

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series SL4 Yanıp sönen ışık modülü
Katalog Numarası
171340
EAN
4015081678761
Ürün Uzunluğu/Derinliği
43 mm
Ürün Yüksekliği
75 mm
Ürün Genişliği
43 mm
Ürün Ağırlığı
0.042 kg
Sertifikasyonlar
UL 508
UL report applies to both US and Canada
UL
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA Class No.: NKCR7
IEC/EN 60529
CE
CSA-C22.2 No. 14-10
Model Kodu
SL4-BL24-W

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-30 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Elektrik Değeri

Kaçak akım
0.003 A
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
250 V
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
24 V
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - min
24 V
DC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
24 V
DC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - min
24 V

Features & functions

Renk
Diğer
Mahfaza rengi
Siyah
Fonksiyonlar
Sinyal ışığı
Işık modülleri
LED
Modül sayısı
(her iki tarafa montaj için tabanlı) maks. 10
(standart tabanlı) maks. 5

Genel Bilgiler

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Akım tüketimi
50 mA, 24 V AC/DC’de
Koruma sınıfı
IP66
NEMA 4X
Flaş frekansı
2 HZ
Kullanım ömrü, elektrik
100,000 saat
Işık tipi
Flaş ışık
Malzeme
Başlık: Polikarbonat (PC)
Mahfaza: Polikarbonat (PC)
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün Kategorisi
SL ışıklı kolonlar
Radyasyon açısı
360 °
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
Şok direnci
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Sinüzoidal şok 11 ms
Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına göre
Tip
Yanıp sönen ışık modülü
Gerilim Tipi
AC/DC

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.