Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

171371
SL4-FL230-Y

Eaton Moeller® series SL4 Elektronik flaşör ışıklı modül, sarı, LED, 230 V

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series SL4 Elektronik flaşör ışıklı modül
Katalog Numarası
171371
EAN
4015081679027
Ürün Uzunluğu/Derinliği
43 mm
Ürün Yüksekliği
75 mm
Ürün Genişliği
43 mm
Ürün Ağırlığı
0.044 kg
Sertifikasyonlar
CE
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E29184
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-10
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 60529
CSA Class No.: NKCR7
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
UL Category Control No.: NKCR
UL report applies to both US and Canada
Model Kodu
SL4-FL230-Y

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-30 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Elektrik Değeri

Kaçak akım
0.003 A
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
250 V
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
240 V
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - min
230 V
DC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - min
0 V

Features & functions

Renk
Sarı
Mahfaza rengi
Siyah
Fonksiyonlar
Yanıp sönen ışık
Işık modülleri
LED
Modül sayısı
(her iki tarafa montaj için tabanlı) maks. 10
(standart tabanlı) maks. 5

Genel Bilgiler

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Akım tüketimi
20 mA 230/240 V AC’de
Koruma sınıfı
NEMA 4
IP66
Flaş frekansı
1,4 Hz
Kullanım ömrü, elektrik
100,000 saat
Işık tipi
Elektronik flaşör
Malzeme
Başlık: Polikarbonat (PC)
Mahfaza: Polikarbonat (PC)
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün Kategorisi
SL ışıklı kolonlar
Radyasyon açısı
360 °
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
Şok direnci
Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına göre
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Sinüzoidal şok 11 ms
Tip
Elektronik flaşör ışıklı modül
Gerilim Tipi
AC

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.