Eaton DE1 Hız ayarlı yolverici, Anma çalışma gerilimi 230 V AC, 1 fazlı, Ie 4,3 A, 0.75 kW, 1 HP
| Ürün Adı |
Eaton DE1 Hız ayarlı yol verici
|
| Katalog Numarası |
177362
|
| EAN |
4015081718221
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
169 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
230 mm
|
| Ürün Genişliği |
45 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.06 kg
|
| Sertifikasyonlar |
RCM
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 IEC/EN61800-3 CUL Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1 Certified by UL for use in Canada CE UL 508C IEC/EN61800-5 IEC/EN 61800-3 CSA-C22.2 No. 14 RoHS, ISO 9001 UL report applies to both US and Canada UL File No.: E172143 UL |
| Katalog Notları |
Her 600 saniyede bir 60 saniye boyunca aşırı yük döngüsü
|
| Model Kodu |
DE1-124D3NN-N20N
|
| 230 V’de görünür güç |
1.71 kVA
|
| 240 V’de görünür güç |
1.79 kVA
|
| Frenleme torku |
% 100’e ayarlanabilir, DC - Ana devre
Maksimum 30 % MN, Standart - Ana devre |
| Rakım |
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Maks. 2000 m |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-10 °C
|
| %150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| %150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - min |
-10 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok
|
| Giriş sayısı (analog) |
1 (parametrelendirilebilir, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
|
| Giriş sayısı (dijital) |
4 (parametrelendirilebilir), 10 - 30 V DC)
|
| Çıkış sayısı (analog) |
0
|
| Çıkış sayısı (dijital) |
0
|
| Röle çıkışı sayısı |
1 (parametrelendirilebilir, N/A, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
32 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Isı yayılımı ayrıntıları |
Çalışma (% 150 aşırı yükle)
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
4.3 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| Özellikler |
Parametrelendirme: drivesConnect
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (Uygulama) Parametre ayarlama: Fieldbus Parametre ayarlama: Tuş takımı |
| Takılı: |
PC bağlantısı
|
| Kablo uzunluğu |
C3 ≤ 25 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu
C1 ≤ 5 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu C2 ≤ 10 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu |
| Haberleşme arayüzü |
OP-Bus (RS485), isteğe bağlı
Modbus RTU, yerleşik |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Evet
DX-NET-SWD3 SmartWire DT modülüyle bağlantılı |
| Koruma sınıfı |
IP20
NEMA Diğer |
| Elektromanyetik uyumluluk |
1’inci ve 2’inci ortamlar (EN 61800-3 standardına uygun)
|
| Çerçeve boyutu |
FS1
|
| Ürün kategorisi |
Hız ayarlı yolverici
|
| Koruma |
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
|
| Protokol |
MODBUS
Diğer veriyolu sistemleri EtherNet/IP |
| Radyo girişim sınıfı |
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre
C1: yalnızca iletimle yayınım için C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir. |
| Şok direnci |
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, 11 ms
|
| Şunun için uygun: |
Linye devreleri, (UL/CSA)
|
| Titreşim |
Direnç: EN 61800-5-1 standardını uygun
|
| Akımda/hızda ısı yayılımı |
%25 akım ve %0 hızda 10.3 W
%25 akım ve %50 hızda 10.3 W %50 akım ve %0 hızda 10.9 W %50 akım ve %50 hızda 12.3 W %50 akım ve %90 hızda 15.3 W %100 akım ve %50 hızda 28.9 W %100 akım ve %90 hızda 30.9 W %100 akım ve %0 hızda 31.8 W |
| %150 aşırı yükte giriş akımı ILN |
11.3 A
|
| Toprak IPE'de kaçak akım - maks |
< 10 mA (DC ile çalışan)
< 3,5 mA (AC ile çalır) |
| Şebeke açma frekansı |
Maksimum her 30 saniyede bir kez
|
| Şebeke gerilimi - maks |
240 V
|
| Şebeke gerilimi - min |
200 V
|
| İşletim modu |
Kayma dengelemeli hız kontrolü
U/f kontrolü |
| Çıkış frekansı - maks |
300 Hz
|
| Çıkış frekansı - min |
0 Hz
|
| Çıkış gerilimi (U2) |
230 V AC, 3 fazlı
240 V AC, 3 fazlı |
| %150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL |
6.45 A
|
| Anma kontrol besleme gerilimi |
10 V DC (Us, maks. 0,2 mA)
|
| Anma frekansı - maks. |
66 Hz
|
| Anma frekansı - min. |
45 Hz
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
%150 aşırı yükte 4,3 A (16 kHz çalışma frekansında ve +50°C ortam havası sıcaklığında)
|
| Anma çalışma gerilimi |
240 V AC, 1 fazlı
230 V AC, 1 fazlı |
| Çözüm |
0,025 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
|
| Kısa devre koruma değeri |
15 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
|
| Yolverme akımı - maks |
200 %, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), Her 600 saniyede 1,875 saniye için, Güç bölmesi
|
| Besleme frekansı |
50/60 Hz
|
| Anahtarlama frekansı |
16 kHz, 4 - 32 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
|
| Gerilim değeri - maks. |
240 V
|
| 220 - 240 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
3.2 A
|
| 230 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
3.2 A
|
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015