Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

183471
Model Kodu: IZMX16B3-P10W-1

Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Devre kesici, 3 kutuplu, 1000A, 42 kA, P ölçümü, IEC, Çekmeceli

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series IZMX/INX devre kesici
Katalog Numarası
183471
EAN
4015081792078
Ürün Uzunluğu/Derinliği
584 mm
Ürün Yüksekliği
597 mm
Ürün Genişliği
521 mm
Ürün Ağırlığı
27.74 kg
Uyumlar
IEC/EN 60947
IEC
RoHS conform
Model Kodu
IZMX16B3-P10W-1

Teslimat Programı

Amperaj Değeri
1000 A
Özellikler
Koruma ünitesiyle komple cihaz
Opsiyonel motor mekanizması
Takılı:
Kapalı göstergesi
Kasa
IZMX16…
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Koruma sistemi
Elektronik açtırma
Diğer Özellikler
  • Çekmece ünitesi ayrı olarak sipariş edilmelidir.
  • Harici IZMX-DTP-PTM-1 gerilim ölçüm modülü gerekir (1 modül, 16 devre kesici için uygundur)
  • IZMX-DTP-PTM harici gerilim ölçüm modülü gerekir
  • bölge seçiciliği için uygun
  • haberleşme için uygun
  • entegre sistem monitörü ile
  • entegre test olanağı ile
  • LCD grafik ekran ile
  • İsteğe bağlı olarak kapsamlı aksesuarlarla kullanıcı tarafından takılabilir
  • Terminal kapasitesi bilgisi: Bunlar ayrı şalt cihazında kullanılan değerlerdir. Gerçek değerler, devre kesicinin etrafındaki sıcaklığa bağlı olacaktır; bu sıcaklık ise ortam sıcaklığı, koruma derecesi (IP), montaj yüksekliği, bölmeler ve harici havalandırma gibi etkenlerden etkilenir. Özel şalt cihazı tasarımına bağlıdır, bu durum, değer kaybına neden olabilir, daha sonra kesit alanı artırılarak telafi edilebilir. Belirli şalt cihazındaki sıcaklık artışı testleri, özel ve ayrıntılı bilgiler sağlayabilir.
Tip
  • Açık tip devre kesici/yük ayırıcı
  • Açık devre kesici
Şununla birlikte kullanılır
Açık devre kesici
Açık tip devre kesici/yük ayırıcı

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-20 °C
Ortam çalışma sıcaklığı ayrıntıları
-20 °C - 70 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-20 °C
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı
125 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
1000 A

Technical data - electrical

Aktüatör tipi
Buton
Kısa süre geciken kısa devre koruma ayar aralığı - maks.
10000 A
Kısa süre geciken kısa devre koruma ayar aralığı - min.
600 A
Gecikmesiz kısa devre koruma ayar aralığı - maks.
15000 A
Gecikmesiz kısa devre koruma ayar aralığı - min.
2000 A
Yaylı kapatma geciktirme
30 ms
Giriş beslemesinin yönü
Gerektiği gibi
Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi
Ray bağlantısı
Kullanım ömrü, elektrik
20000 çalıştırma (AÇMA/KAPAMA döngüleri, bakım ile)
10000 çalıştırma (anahtarlama kapasitesi)
Saat başına standart mekanik işlem sayısı - maks
60
690 V, 50/60 Hz'ye kadar çalışma sırası (IEC/EN 60947)
42 kA
Aşırı yük koruma akımı ayarı - maks
1000 A
Aşırı yük koruma akımı ayarı - min
400 A
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Kasetli çekmeceli anahtarın gücü
125 W
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
12 kV AC
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
1000 V
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V
Anma çalışma gerilimi (Ue) - min
240 V
400 V, 50 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi
42 kA
440 V, 50/60 Hz'ye kadar anma kısa devre kapama kapasitesi
88 kA
690 V, 50/60 Hz'ye kadar anma kısa devre kapama kapasitesi
88 kA
Anma kısa süreli dayanım akımı (t = 1 sn)
42 kA
Kesintisiz anma akımı (Iu)
1000 A
50°C'de kesintisiz anma akımı (Iu)
1000 A
60°C'de kesintisiz anma akımı (Iu)
1000 A
70°C'de kesintisiz anma akımı (Iu)
1000 A
Kısa devre koruma gecikmeli ayarı - maks
10000 A
Kısa devre koruma gecikmeli ayarı - min
750 A
Kısa devre koruma gecikmesiz ayarı
1,5 - 10 x Ir
Kısa devre koruma gecikmesiz ayarı - maks
15000 A
Kısa devre koruma gecikmesiz ayarı - min
0 A
Kullanım Kategorisi
B
AC'de gerilim değeri
690 V AC

Technical data - mechanical

Koruma sınıfı
Kapı contalarıyla IP31
IP31
Koruyucu kapaklı IP55
Cihaz yapısı
Dahili cihaz yerleştirme tekniği (çekmeceli)
Kullanım ömrü, mekanik
25000 çalıştırma (anahtarlama kapasitesi, bakım ile)
12500 anahtarlama döngüsü (AÇIK/KAPALI)
Montaj Yöntemi
Çekmeceli
Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları)
2
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Ana akım devresi için bağlantı konumu
Arka kısımdan bağlantı
Koruma
P ölçümü
Kaset modelin ağırlığı (3 kutuplu)
18 kg
Sabit çekmeceli modelin ağırlığı (3 kutuplu)
28 kg

Technical data - mechanical - terminals

Terminal kapasitesi (bakır bara)
Çekmeceli üniteler için 5 mm x 60 mm (2 adet) (siyah)

Ürün teknik özelliklerini aktar