Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Yük ayırıcı, 4 kutuplu, 1600A, korumasız, IEC, Sabit, 40B4, 16F, 1
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series IZMX/INX yük ayırıcı
|
| Katalog Numarası |
184075
|
| EAN |
4015081796144
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
584 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
597 mm
|
| Ürün Genişliği |
521 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
56 kg
|
| Uyumlar |
IEC
IEC/EN 60947 RoHS conform |
| Model Kodu |
INX40B4-16F-1
|
| Fonksiyonlar |
Kilitlenebilir
İsteğe bağlı gerilim bobini |
| Amperaj Değeri |
1600 A
|
| Özellikler |
Opsiyonel motor mekanizması
Bakım-/servis anahtarı versiyonu Ana şalter olarak kullanılan model |
| Kasa |
INX40…
|
| Kutup Sayısı |
Dört kutuplu
|
| Koruma sistemi |
Ayırmalar olmadan
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şunun için uygun: |
Zemine montaj
Ara montaj Dağıtım panosu kurulumu |
| Tip |
|
| Şununla birlikte kullanılır |
Açık yük ayırıcı
Açık tip devre kesici/yük ayırıcı |
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı ayrıntıları |
-20 °C - 70 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı |
140 W
|
| Sabit montajda anma akımında ısı yayılımı |
140 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
1600 A
|
| Aktüatör tipi |
Buton
|
| Yaylı kapatma geciktirme |
35 ms
|
| Giriş beslemesinin yönü |
Gerektiği gibi
|
| Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi |
Ray bağlantısı
|
| Kullanım ömrü, elektrik |
20000 çalıştırma (AÇMA/KAPAMA döngüleri, bakım ile)
10000 çalıştırma (anahtarlama kapasitesi) |
| Saat başına standart mekanik işlem sayısı - maks |
60
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Koşullu anma kısa devre akımı (Iq) |
144 kA
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
12 kV AC
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
1000 V
|
| Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
690 V
|
| Anma çalışma gerilimi (Ue) - min |
690 V
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
690 V
|
| AC-23, 400 V’de anma sürekli akımı |
1600 A
|
| 440 V, 50/60 Hz'ye kadar anma kısa devre kapama kapasitesi |
145 kA
|
| 690 V, 50/60 Hz'ye kadar anma kısa devre kapama kapasitesi |
145 kA
|
| Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw) |
66 kA
|
| Anma kısa süreli dayanım akımı (t = 1 sn) |
66 kA
|
| 50/60 Hz'de anma kısa süreli dayanım akımı (t = 3 sn) |
53 kA
|
| Kesintisiz anma akımı (Iu) |
1600 A
|
| 50°C'de kesintisiz anma akımı (Iu) |
1600 A
|
| 60°C'de kesintisiz anma akımı (Iu) |
1600 A
|
| 70°C'de kesintisiz anma akımı (Iu) |
1600 A
|
| Kullanım Kategorisi |
B
|
| AC'de gerilim değeri |
690 V AC
|
| Aktüatör rengi |
Yeşil
|
| Koruma sınıfı |
Kapı contalarıyla IP31
Koruyucu kapaklı IP55 NEMA Diğer |
| Koruma sınıfı (ön taraf) |
IP31
|
| Cihaz yapısı |
Dâhili cihaz yerleştirme tekniği (sabit model)
|
| Housing material |
Plastik
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
25000 çalıştırma (anahtarlama kapasitesi, bakım ile)
12500 anahtarlama döngüsü (AÇIK/KAPALI) |
| Montaj Yöntemi |
Sabit
|
| Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları) |
2
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|
| Anahtar sayısı |
1
|
| Ana akım devresi için bağlantı konumu |
Arka kısımdan bağlantı
|
| Koruma |
Yok
|
| Sabit montajlı modelin ağırlığı (4 kutuplu) |
50 kg
|
| Terminal kapasitesi (bakır bara) |
Sabit montaj için 80 mm x 10 mm (1 adet) (siyah)
|