Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184958
Model Kodu: M22-WJS4-4CK10-BVP

Eaton Moeller® series M22 Joystick, anlık, dikey, adaptör, 1 normalde açık M22-WJS4-4CK10-BVP, Asmak için blister ambalaj

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 joystick
Katalog Numarası
184958
EAN
4015081803668
Ürün Uzunluğu/Derinliği
150 mm
Ürün Yüksekliği
30 mm
Ürün Genişliği
205 mm
Ürün Ağırlığı
0.077 kg
Uyumlar
CE
Model Kodu
M22-WJS4-4CK10-BVP

Ürün teknik özellikleri

Tip
Joystick
Ürün Kategorisi
RMQ Titan
10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Lütfen bu konu hakkında daha fazla bilgi isteyin
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Takılı:
0 konumunda geri çekilme
Ön halka
Çalışma frekansı
2.000 çalışma/saat
SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Çalıştırma kuvveti
5 N
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Pozitif açma kuvveti - min
0 N
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.11 W
Joystick uzunluğu
75 mm
Aktivasyon yönü sayısı
4
Her bir aktivasyon yönü için kontak sayısı (normalde kapalı)
0
Her bir aktivasyon yönü için kontak sayısı (normalde açık)
1
Her bir yöndeki kapama ve kesme kontakları sayısı
0
Şalter seviyesi sayısı
1
Açıklık çapı
22.5 mm
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
6 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W
Ön halka rengi
Titanyum
Ön halka malzemesi
Plastik
Montaj konumu
gerektiğinde
Konum sayısı
4
Koruma sınıfı
IP66
NEMA 4X, 13
Kullanım ömrü, mekanik
100.000 çalışma

Ürün teknik özelliklerini aktar

Kurulum Kılavuzları

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.