Belgeyi İndir () / 20

188066
Model Kodu: M30I-FDRL-R

Eaton Moeller® series M30 Işıklı buton kafası, RMQ-Titan, düz, kalıcı, kırmızı, boş (etiket), Paslanmaz çelik ön halka

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M30 Işıklı buton kafası
Katalog Numarası
188066
EAN
4015081857456
Ürün Uzunluğu/Derinliği
36 mm
Ürün Yüksekliği
30 mm
Ürün Genişliği
46 mm
Ürün Ağırlığı
0.041 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listeli
CSA certified
Model Kodu
M30I-FDRL-R

General

Koruma sınıfı
IP69
IP67
IP66
Koruma sınıfı (ön taraf)
IP67
NEMA 4X, 13
Kullanım ömrü, mekanik
10.000.000 operasyon (AC ile çalışan)
Açıklık çapı
30.5 mm
Çalışma frekansı
1800 çalışma/saat
Ürün kategorisi
RMQ Titan
Ürün kategorisi
RMQ Titan
Boyut
Ön boyutlar: Ø 36 mm
Şunun için uygun:
Aydınlatma
Tip
Işıklı buton kafası

Ambient conditions, mechanical

Montaj konumu
gerektiğinde
Şok direnci
Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına göre
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Sinüzoidal şok, 11 ms

Climatic environmental conditions

Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30'e göre
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Communication

SmartWire-DT bağlantısı
Evet
SWD-RMQ bağlantısı mevcuttur

Actuator

Çalıştırma kuvveti
5 N
Aktüatör Rengi
Kırmızı
Aktüatör fonksiyonu
Anahtarlama fonksiyonunun kilitlenmesi
kalıcı

Contacts

Pozitif açma kuvveti - min
0 N

Ürün teknik özelliklerini aktar