Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

192542
NZMN4-AX800-NA

Eaton Moeller series NZMN4 PXR10 devre kesici, 800 A, 3 kutuplu, Vida terminali, UL/CSA

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller Series NZM kompakt şalter elektronik
Katalog Numarası
192542
EAN
4015081932702
Ürün Uzunluğu/Derinliği
401 mm
Ürün Yüksekliği
207 mm
Ürün Genişliği
210 mm
Ürün Ağırlığı
21 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
Specially designed for North America
CSA (Class No. 1432-01)
CSA certified
UL 489
CSA-C22.2 No. 5-09
UL/CSA
IEC
UL (File No. E31593)
UL (Category Control Number DIVQ)
IEC 60947-2
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL listed
Model Kodu
NZMN4-AX800-NA

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Sistem ve kablo koruması

Teslimat Programı

Amperaj Değeri
800 A
Uygulama
Linye devreleri, besleme devreleri
Devre Kesici Gövde Tipi
NZM4
Özellikler
Koruma ünitesi
Opsiyonel motor mekanizması
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Koruma sistemi
Elektronik açtırma
Diğer Özellikler
Devre kesici
Tip
  • LI Aşırı yük ve kısa devre koruması
  • R.m.s değer ölçümü ve "termal bellek"
  • Power Xpert Protection Manager yazılımı ile yapılandırma ve test işlevi için USB arayüzü
  • Şalterler UL/CSA ve IEC yönetmeliklerine uygundur. IEC anahtarlama performans değerleri beyan değerleri plakasında yer alır.

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
40 °C
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı
106 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
890 A

Technical data - electrical

Amperaj Değeri
800 A
Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Kulp tipi
Döner kol
Anlık akım ayarı (Ii) - maks
12 A
Anlık akım ayarı (Ii) - min
2 A
Aşırı yük akımı ayarı (Ir) - maks
800 A
Aşırı yük akımı ayarı (Ir) - min
320 A
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
690 V AC
Anma çalışma gerilimi Ue (UL) - maks
600 V
Anma çalışma akımı
800 A (690 V AC -1, Kapama ve kesme kapasitesi)
800 A (660-690 V AC-3, Kapama ve kesme kapasitesi)
400/415 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947)
50 kA
Kısa devre koruma gecikmesiz ayarı - maks
9600 A
Kısa devre koruma gecikmesiz ayarı - min
1600 A
Gerilim Değeri
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Koruma sınıfı
IP20
Montaj Yöntemi
Sabit
Dâhili cihaz yerleştirme tekniği (sabit model)
Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Ana akım devresi için bağlantı konumu
Ön taraf
Diğer Özellikler
Devre kesici

Technical data - mechanical - terminals

Standart terminaller
Vidalı bağl.; Opsiyonel; Tünel terminali; Arkadan bağl.; Şerit bağl.
Terminal kapasitesi (çok telli alüminyum iletken/kablo)
Arkada yer alan 1 delikli modül plakasında min. 185 mm² - 240 mm² (1x) boyutta
Arkada yer alan 1 delikli modül plakasında maks. 70 mm² - 185 mm² (2x) boyutta
Arka kısımda yer alan 2 delikli modül plakasında 50 mm² (4x)
Genişliği artırmak için arkadan eklenen, 240 mm² (2x)
Genişliği artırmak için arkadan eklenen, 70 mm² - 240 mm² (6x)
Mevcut değil: alüminyum iletken uygulanamaz
Terminal kapasitesi (bakır bara)
Arka taraf vida bağlantısında M10
Şalterin ark. doğr. bağl., min. 25 mm x 5 mm boyut
Şalterin arkasına doğr. bağl., maks. 50 mm x 10 mm (2x) boyut
Arkada yer alan, minimum 25 mm x 5 mm boyutta 1 delikli modül plakası
Arkada yer alan, maks. 50 mm x 10 mm (2) boyutta 1 delikli modül plakası
Arkada yer alan, 50 mm x 10 mm (2x) boyutta 2 delikli modül plakası
Gen. artırılması için ark. eklenen, min. 60 mm x 10 mm boyut
Genişliği artırmak için arkadan eklenen, maks. 80 mm x 10 mm (2x) boyut
Mevcut değil: IEC ile aynı
Terminal kapasitesi (çok telli bakır iletken/kablo)
4 delikli tünel terminalde 50 mm² - 240 mm² (4x)
Şalterin arka tarafına doğrudan bağlantı, 120 mm² - 185 mm² (1x)
Şalterin arkasına doğrudan bağlantı, 50 mm² - 185 mm² (4x)
Arkada yer alan 1 delikli modül plakasında min. 120 mm² - 300 mm² (1x) boyutta
Arkada yer alan 1 delikli modül plakasında maks. 95 mm² - 300 mm² (2x) boyutta
Arkada yer alan 2 delikli modül plakasında 95 mm² - 185 mm² (2x) boyut
Arkada yer alan 2 delikli modül plakasında 35 mm² - 185 mm² (4x) boyut
Genişliğin artırılması için arkadan eklenen, 300 mm² (4x) boyutlarında
Genişliğin artırılması için arkadan eklenen, 95 mm² - 240 mm² (6x) boyutlarında
MEVCUT DEĞİL: 4 delikli tünel terminalinde 0 - 500 AWG/kcmil (4x)
Mevcut değil: Şalterin arkasına doğrudan bağlantı, 250 - 350 kcmil (1x)
MEVCUT DEĞİL: Şalterin arkasına doğrudan bağlantı, 0 - 350 AWG/kcmil (4x)
Mevcut değil: arka tarafta 1 delikli modül plakası üzerinde min. 250 - 600 kcmil (1x)
Mevcut değil: arka tarafta 1 delikli modül plakası üzerinde maks. 3/0 - 600 AWG/kcmil (2x)
Mevcut değil: arka tarafta 2 delikli modül plakası üzerinde min. 3/0 - 350 AWG/kcmil (2x)
Mevcut değil: arka tarafta 2 delikli modül plakası üzerinde maks. 2 - 350 AWG/kcmil (4x)
Mevcut değil: genişliğin artırılması için arkadan eklenen, 600 kcmil (4x)
MEVCUT DEĞİL: Genişliği artırmak için arkadan eklenen, 3/0 - 500 AWG/kcmil (6x)
Terminal kapasitesi (bakır şerit)
Düz iletken terminal üzerinde 16 mm x 0.8 mm boyutta min. 6 adet segment
Düz iletken terminal üzerinde 32 mm x 1 mm (2x) boyutta maks. 10 adet segment
1 delikli modül plakasında 50 mm x 1 mm (2x) boyutta 10 adet segment
Arkadan bağlantı için, 50 mm x 1 mm (2x) boyutta min. 10 adet segment (delikli)
Arkadan bağlantı için eklenen, 50 mm x 1 mm (2x) boyutta maks. 10 adet segment (delikli)
Genişliği artırmak için arkadan eklenen, 80 mm x 1 mm (2x) boyutta 10 adet segment
Mevcut değil: IEC ile aynı

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.