Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

198532
RAMO5-W202A31-512RS1

Eaton Moeller® series Rapid Link - Enversör yol verici, 6,6 A, Sensör girişi 2, 230/277 V AC, AS-Interface®, S-7.4 31 modül için, HAN Q5, manuel geçiş şalteri içerir

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Rapid Link Enversör yol verici
Katalog Numarası
198532
EAN
4015081964079
Ürün Uzunluğu/Derinliği
120 mm
Ürün Yüksekliği
270 mm
Ürün Genişliği
220 mm
Ürün Ağırlığı
1.8 kg
Sertifikasyonlar
CCC
IEC/EN 60947-4-2
CE
RoHS
UL 60947-4-2
UL approval
Katalog Notları
Atanan nominal işletme akımı: Normal içten ve dıştan havalandırmalı 4 kutup için, 50 Hz'de 1500 rpm (dakikadaki devir sayısı) veya 60 Hz'de 1800 dk’lık trifaze asenkron motorlar
Model Kodu
RAMO5-W202A31-512RS1

Mekanik Ortam Koşulları

Montaj konumu
Dikey
Şok direnci
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, 11 ms, Yarı sinüzoidal şok 11 ms, şaft başına 1000 şok
Titreşim
Direnç: IEC/EN 60068-2-6’ya göre
Direnç: 10 - 150 Hz, Salınım frekansı
Direnç: 57 Hz, Hızlanmada genlik geçiş frekansı
Direnç: 6 Hz, Genlik 0.15 mm

Fren fonksiyonu

Frenleme akımı
≤ 0,6 A (120 ms için maks. 6 A), Harici motor frenine yönelik aktüatör
Frenleme gerilimi
230/277 V AC -15 % / +10 %, Harici motor frenine yönelik aktüatör

Kablo

Kablo uzunluğu
10 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
Maks. 1000 m
Maks. 2000 m
100 m'de %1 performans düşüşüyle 1000 m'nin üzerinde
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
55 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
< %95, yoğunlaşma yok
IEC/EN 50178’e göre

Haberleşme

Bağlantı
Güç bölmesine takılabilir bağlantılar
Arayüzler
AS-Interface® güç kaynağı ünitesinden (30 V) maks. toplam güç tüketimi: 190 mA
Teknik Özellikler: S-7,4 (AS-Interface®)
Alt bileşen adresi sayısı: 31 (AS-Interface®)

Kontaklar

Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0

Kontrol devresi

Anma kontrol gerilimi (Uc)
24 V DC (-15 %/+20 %, AS-Arayüz® fişi aracılığıyla harici)
230/277 V AC (Harici kesme 50/60 Hz)

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Features & functions

Özellikler
Parametre ayarlama: Fieldbus
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (App)
Parametre ayarlama: Tuş takımı
Cihazda ve AS Arayüzü aracılığıyla teşhis ve sıfırlama
Parametrelendirme: drivesConnect
Takılı:
Kilitli buton konumu EL
Kısa devre koruma
Termistör izleme PTC
Manuel geçersiz kılma anahtarı
Anahtar şalteri konumu KAPALI/SIFIRLAMA
Hızlı durdurma ve kilitli manuel çalıştırma için M12 soketleri (maks. 150 mA) aracılığıyla iki sensör girişi
Kilitli buton konumu AUTO
Termo-klik
Elektronik motor koruması
Fonksiyonlar
Mekanik frenli motorların çalıştırılması için
Sıcaklık dengelemeli aşırı yük koruması
Harici sıfırlama mümkündür

Genel Bilgiler

Sınıf
SINIF 10 A
Koruma sınıfı
IP65
NEMA 12
Elektromanyetik uyumluluk
Class A
Kullanım ömrü, elektrik
10.000.000 çalışma (AC-3’de)
Kullanım ömrü, mekanik
10.000.000 çalışma (AC-3’de)
Model
Enversör yol verici
Aşırı yük koruma akımı ayarı - maks
6.6 A
Aşırı yük koruma akımı ayarı - min
0.3 A
Aşırı gerilim kategorisi
III
Ürün kategorisi
Motor yolverici
Protokol
AS-Arayüz profil kablosu: 31 modül için S-7.4
ASI
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V
Sistem konfigürasyon tipi
AC gerilimi
Faz topraklı AC besleme sistemlerine izin verilmez.
Merkez nokta topraklı yıldız ağı (TN-S ağı)
Tip
Enversör yol verici
Gerilim Tipi
DC

Ana devre

Akım sınırlaması
Ayarlanabilir, motor, ana devre
0.3 - 6.6 A, motor, ana devre
Giriş akımı
6,6 A (% 150 aşırı yükte)
Şebeke açma frekansı
Her 60 saniyede bir maksimum
Şebeke gerilim toleransı
380 - 480 V (-%15/+%10, 50/60 Hz'de)
Kapamada gecikmeli
20 - 35 ms
Açılma Geci̇kmesi
20 - 35 ms
Çıkış frekansı
50/60 Hz
Aşırı yük döngüsü
AC-53a
Anma frekansı - maks.
63 Hz
Anma frekansı - min.
47 Hz
Anma çalışma akımı (Ie)
6,6 A
%150 aşırı yükte anma çalışma akımı (Ie)
6.6 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
6.6 A
380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü - maks
3 kW
380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü - min
0.09 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
3 kW
Anma çalışma gerilimi
480 V AC, 3 fazlı
400 V AC, 3 fazlı
Besleme frekansı
50/60 Hz, fLN, Ana devre

Motor Değeri

460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
3 HP

Kısa devre değeri

Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
10 kA
Kısa devre koruması (harici çıkış devreleri)
Güç barası besleyici ünitesi aracılığıyla Tip 1 koordinasyon, Ana devre

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.