Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

198561
RASP5-4402A31-512R000S1

Eaton Moeller® serisi Rapid Link - Değişken hızlı sürücü, 4,3 A, 1,5 kW, Sensör girişi 4, 230/277 V AC, AS-Interface®, 31 modül için S-7.4, HAN Q5, manuel geçersiz kılma anahtarı ile

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Rapid Link Değişken hızlı sürücü
Katalog Numarası
198561
EAN
4015081964369
Ürün Uzunluğu/Derinliği
157 mm
Ürün Yüksekliği
270 mm
Ürün Genişliği
220 mm
Ürün Ağırlığı
3.58 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN 61800-5-1
UL 61800-5-1
RoHS
CE
UL approval
Katalog Notları
  • 3 sabit hız ve 1 potansiyometre hızı
  • U/f'den (Vektör) hız kontrolüne anahtarlanabilir
  • Besleme geriliminin adaptör kablosuyla yuvarlak veya esnek bara bağlantısına bağlanması
  • Cihazda ve AS Arayüzü aracılığıyla teşhis ve sıfırlama
  • entegre PTC termistör izleme ve güvenli yalıtımlı Thermoclick
  • isteğe bağlı: Düşük devire geçmek için M12-Y adaptörlü 4 sensör girişi
  • opsiyonel: Harici 24 V arızalanırsa daha hızlı durdurma
  • Hızlı durdurma ve kilitli manuel çalıştırma için M12 soketleri (maks. 150 mA) aracılığıyla iki sensör girişi
  • OTOMATİK - KAPALI/SIFIRLAMA- EL kilitli butonlar içerir
  • mandal buton GERİ - KAPALI - İLERİ
Model Kodu
RASP5-4402A31-512R000S1

Mekanik Ortam Koşulları

Montaj konumu
Dikey
Şok direnci
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, 11 ms, Yarı sinüzoidal şok 11 ms, şaft başına 1000 şok
Titreşim
Direnç: 57 Hz, Hızlanmada genlik geçiş frekansı
Direnç: 6 Hz, Genlik 0.15 mm
Direnç: IEC/EN 60068-2-6’ya göre
Direnç: 10 - 150 Hz, Salınım frekansı

Fren fonksiyonu

Frenleme akımı
≤ 0,6 A (120 ms için maks. 6 A), Harici motor frenine yönelik aktüatör
Frenleme torku
%100 (I/Ie)'e ayarlanabilir, DC - Ana devre
≤ %30 (I/Ie)
Frenleme gerilimi
230/277 V AC -15 % / +10 %, Harici motor frenine yönelik aktüatör

Kablo

Kablo uzunluğu
C3 ≤ 25 m, maksimum motor kablosu uzunluğu
C1 ≤ 1 m, maksimum motor kablosu uzunluğu
C2 ≤ 5 m, maksimum motor kablosu uzunluğu

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
100 m'de %1 performans düşüşüyle 1000 m'nin üzerinde
Maks. 2000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
< %95, yoğunlaşma yok
IEC/EN 50178’e göre

Haberleşme

Haberleşme arayüzü
AS arayüzü
Bağlantı
Soket Tipi HAN Q5
Arayüzler
Alt bileşen adresi sayısı: 31 (AS-Interface®)
AS-Interface® güç kaynağı ünitesinden (30 V) maks. toplam güç tüketimi: 190 mA
Teknik Özellikler: S-7,4 (AS-Interface®)

Kontrol devresi

Anma kontrol gerilimi (Uc)
24 V DC (-15 %/+20 %, AS-Arayüz® fişi aracılığıyla harici)
230/277 V AC (Harici kesme 50/60 Hz)

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Features & functions

Özellikler
Cihazda ve AS Arayüzü aracılığıyla teşhis ve sıfırlama
Parametrelendirme: drivesConnect
Parametre ayarlama: Tuş takımı
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (App)
Parametre ayarlama: Fieldbus
Takılı:
Dahili DC bağlantı
PC bağlantısı
IGBT invertör
Kilitli buton konumu OTO
PTC termistör izleme
Güvenli izolasyonla termo tıklama
Manuel geçersiz kılma anahtarı
Mandal buton (Konumlar: REV - OFF - FWD)
Anahtar şalteri konumu KAPALI/SIFIRLAMA
Kilitli buton konumu EL
Kontrol ünitesi
Hızlı durdurma ve kilitli manuel çalıştırma için M12 soketleri (maks. 150 mA) aracılığıyla iki sensör girişi
Fonksiyonlar
Mekanik frenli motorların çalıştırılması için
3 sabit hız
1 potansiyometre hızı

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
IP65
NEMA 12
Elektromanyetik uyumluluk
1. ve 2. ortamlar (EN 61800-3 standardına göre)
Aşırı gerilim kategorisi
III
Ürün kategorisi
Değişken hızlı sürücü
Protokol
ASI
AS-Arayüz profil kablosu: 31 modül için S-7.4
Radyo girişim sınıfı
C1: yalnızca iletimle yayınım için
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir.
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
2000 V
Sistem konfigürasyon tipi
AC gerilimi
Faz topraklı AC besleme sistemlerine izin verilmez.
Merkez nokta topraklı yıldız ağı (TN-S ağı)

Ana devre

Akım sınırlaması
Ayarlanabilir, motor, ana devre
0.4 - 4.3 A, motor, ana devre
Gecikme süresi
< 10 ms, Kapatma gecikmeli
< 10 ms, Açma gecikmeli
Verimlilik
%98 (η)
Akımda/hızda ısı yayılımı
%25 akım ve %0 hızda 32,3 W
%25 akım ve %50 hızda 33,2 W
%50 akım ve %90 hızda 35,2 W
%50 akım ve %0 hızda 36,2 W
%50 akım ve %50 hızda 37,6 W
%100 akım ve %90 hızda 46,3 W
%100 akım ve %0 hızda 48,7 W
%100 akım ve %50 hızda 48,7 W
%150 aşırı yükte giriş akımı ILN
4.1 A
Toprak IPE'de kaçak akım - maks
3,5 mA
Şebeke akımı bozulması
120 %
Şebeke açma frekansı
Her 60 saniyede bir maksimum
Şebeke gerilimi - maks
480 V
Şebeke gerilimi - min
380 V
Şebeke gerilim toleransı
380 - 480 V (-%10/+%10, 50/60 Hz'de)
İşletim modu
Sensörsüz vektör kontrolü (SLV)
U/f kontrol
PM ve LSPM motorları
BLDC motorlar
Senkron relüktans motorlar
Çıkış frekansı - maks
500 Hz
Çıkış frekansı - min
0 Hz
Aşırı yük akımı
40 °C'de
Her 600 saniyede bir 60 saniye boyunca
%150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL
6.5 A
Anma frekansı - maks.
66 Hz
Anma frekansı - min.
45 Hz
Anma çalışma akımı (Ie)
%150 aşırı yükte 4,3 A (8 kHz çalışma frekansında ve +40°C ortam havası sıcaklığında)
380/400 V, 50 Hz, 3 fazda anma çalışma gücü
0.75 kW
Anma çalışma gerilimi
400 V AC, 3 fazlı
480 V AC, 3 fazlı
Çözüm
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
Yolverme akımı - maks
%200, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), Her 20 saniyede 2 saniye, Güç bölmesi
Besleme frekansı
50/60 Hz
Anahtarlama frekansı
8 kHz, 4 - 32 kHz ayarlanabilir, fPWM, Güç bölmesi, Ana devre

Motor Değeri

460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
2 HP

Kısa devre değeri

Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
10 kA
Kısa devre koruması (harici çıkış devreleri)
Güç barası besleyici ünitesi aracılığıyla Tip 1 koordinasyon, Ana devre

Ürün teknik özelliklerini aktar