Eaton Moeller® serisi Rapid Link - Değişken hızlı sürücü, 5,6 A, 2,2 kW, Sensör girişi 4, 230/277 V AC, AS-Interface®, 31 modül için S-7.4, HAN Q5, frenleme direnci ile
| Ürün Adı |
Eaton Rapid Link Değişken hızlı sürücü
|
| Katalog Numarası |
198570
|
| EAN |
4015081964451
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
157 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
270 mm
|
| Ürün Genişliği |
220 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
3.42 kg
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 61800-5-1
RoHS CE UL approval UL 61800-5-1 |
| Katalog Notları |
|
| Model Kodu |
RASP5-5402A31-5120100S1
|
| Montaj konumu |
Dikey
|
| Şok direnci |
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, 11 ms, Yarı sinüzoidal şok 11 ms, şaft başına 1000 şok
|
| Titreşim |
Direnç: IEC/EN 60068-2-6’ya göre
Direnç: 10 - 150 Hz, Salınım frekansı Direnç: 57 Hz, Hızlanmada genlik geçiş frekansı Direnç: 6 Hz, Genlik 0.15 mm |
| Frenleme akımı |
≤ 0,6 A (120 ms için maks. 6 A), Harici motor frenine yönelik aktüatör
|
| Frenleme torku |
%100 (I/Ie)'e ayarlanabilir, DC - Ana devre
≤ %30 (I/Ie) |
| Frenleme gerilimi |
230/277 V AC -15 % / +10 %, Harici motor frenine yönelik aktüatör
|
| Frenleme transistörü açma eşiği |
765 VDC
|
| Kablo uzunluğu |
C2 ≤ 5 m, maksimum motor kablosu uzunluğu
C3 ≤ 25 m, maksimum motor kablosu uzunluğu C1 ≤ 1 m, maksimum motor kablosu uzunluğu |
| Rakım |
Maks. 2000 m
100 m'de %1 performans düşüşüyle 1000 m'nin üzerinde |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
40 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-10 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
IEC/EN 50178’e göre
< %95, yoğunlaşma yok |
| Haberleşme arayüzü |
AS arayüzü
|
| Bağlantı |
Soket Tipi HAN Q5
|
| Arayüzler |
AS-Interface® güç kaynağı ünitesinden (30 V) maks. toplam güç tüketimi: 190 mA
Teknik Özellikler: S-7,4 (AS-Interface®) Alt bileşen adresi sayısı: 31 (AS-Interface®) |
| Anma kontrol gerilimi (Uc) |
24 V DC (-15 %/+20 %, AS-Arayüz® fişi aracılığıyla harici)
230/277 V AC (Harici kesme 50/60 Hz) |
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Özellikler |
Cihazda ve AS Arayüzü aracılığıyla teşhis ve sıfırlama
Parametre ayarlama: Fieldbus Parametrelendirme: drivesConnect mobil (App) Parametrelendirme: drivesConnect Parametre ayarlama: Tuş takımı |
| Takılı: |
PC bağlantısı
Güvenli izolasyonla termo tıklama Kilitli buton konumu AUTO Anahtar şalteri konumu KAPALI/SIFIRLAMA Mandal buton (Konumlar: REV - OFF - FWD) Frenleme direnci Kontrol ünitesi Dahili DC bağlantı Kesme direnci IGBT invertör PTC termistör izleme Dört sabit hız Kilitli buton konumu EL Hızlı durdurma ve kilitli manuel çalıştırma için M12 soketleri (maks. 150 mA) aracılığıyla iki sensör girişi |
| Fonksiyonlar |
Mekanik frenli motorların çalıştırılması için
4 çeyrekli çalışma mümkündür Dinamik frenleme için frenleme direncine sahip fren kıyıcısı |
| Koruma sınıfı |
IP65
NEMA 12 |
| Elektromanyetik uyumluluk |
1. ve 2. ortamlar (EN 61800-3 standardına göre)
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Ürün kategorisi |
Değişken hızlı sürücü
|
| Protokol |
AS-Arayüz profil kablosu: 31 modül için S-7.4
ASI |
| Radyo girişim sınıfı |
C1: yalnızca iletimle yayınım için
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir. |
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
2000 V
|
| Sistem konfigürasyon tipi |
AC gerilimi
Merkez nokta topraklı yıldız ağı (TN-S ağı) Faz topraklı AC besleme sistemlerine izin verilmez. |
| Akım sınırlaması |
Ayarlanabilir, motor, ana devre
0.5 - 5.6 A, motor, ana devre |
| Gecikme süresi |
< 10 ms, Kapatma gecikmeli
< 10 ms, Açma gecikmeli |
| Verimlilik |
%98 (η)
|
| Akımda/hızda ısı yayılımı |
%25 akım ve %0 hızda 36,6 W
%25 akım ve %50 hızda 38,1 W %50 akım ve %0 hızda 42 W %50 akım ve %90 hızda 42,5 W %50 akım ve %50 hızda 44,2 W %100 akım ve %0 hızda 55,9 W %100 akım ve %90 hızda 58,3 W %100 akım ve %50 hızda 60,4 W |
| %150 aşırı yükte giriş akımı ILN |
5.3 A
|
| Toprak IPE'de kaçak akım - maks |
3,5 mA
|
| Şebeke akımı bozulması |
120 %
|
| Şebeke açma frekansı |
Her 60 saniyede bir maksimum
|
| Şebeke gerilimi - maks |
480 V
|
| Şebeke gerilimi - min |
380 V
|
| Şebeke gerilim toleransı |
380 - 480 V (-%10/+%10, 50/60 Hz'de)
|
| İşletim modu |
Sensörsüz vektör kontrolü (SLV)
BLDC motorlar U/f kontrol PM ve LSPM motorları Senkron relüktans motorlar |
| Çıkış frekansı - maks |
500 Hz
|
| Çıkış frekansı - min |
0 Hz
|
| Aşırı yük akımı |
Her 600 saniyede bir 60 saniye boyunca
40 °C'de |
| %150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL |
8.4 A
|
| Anma frekansı - maks. |
66 Hz
|
| Anma frekansı - min. |
45 Hz
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
%150 aşırı yükte 5,6 A (8 kHz çalışma frekansında ve +40°C ortam havası sıcaklığında)
|
| 380/400 V, 50 Hz, 3 fazda anma çalışma gücü |
0.75 kW
|
| Anma çalışma gerilimi |
400 V AC, 3 fazlı
480 V AC, 3 fazlı |
| Çözüm |
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
|
| Yolverme akımı - maks |
%200, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), Her 20 saniyede 2 saniye, Güç bölmesi
|
| Besleme frekansı |
50/60 Hz
|
| Anahtarlama frekansı |
8 kHz, 4 - 32 kHz ayarlanabilir, fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
|
| 460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
3 HP
|
| Koşullu anma kısa devre akımı (Iq) |
10 kA
|
| Kısa devre koruması (harici çıkış devreleri) |
Güç barası besleyici ünitesi aracılığıyla Tip 1 koordinasyon, Ana devre
|