Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

198574
RASP5-5404A31-512R000S1

Eaton Moeller® serisi Rapid Link - Değişken hızlı sürücü, 5,6 A, 2,2 kW, Sensör girişi 4, 400/480 V AC, AS-Interface®, 31 modül için S-7.4, HAN Q5, manuel geçersiz kılma anahtarı ile

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Rapid Link Değişken hızlı sürücü
Katalog Numarası
198574
EAN
4015081964499
Ürün Uzunluğu/Derinliği
157 mm
Ürün Yüksekliği
270 mm
Ürün Genişliği
220 mm
Ürün Ağırlığı
3.58 kg
Sertifikasyonlar
RoHS
IEC/EN 61800-5-1
CE
UL 61800-5-1
UL approval
Katalog Notları
  • 3 sabit hız ve 1 potansiyometre hızı
  • U/f'den (Vektör) hız kontrolüne anahtarlanabilir
  • Besleme geriliminin adaptör kablosuyla yuvarlak veya esnek bara bağlantısına bağlanması
  • Cihazda ve AS Arayüzü aracılığıyla teşhis ve sıfırlama
  • entegre PTC termistör izleme ve güvenli yalıtımlı Thermoclick
  • isteğe bağlı: Düşük devire geçmek için M12-Y adaptörlü 4 sensör girişi
  • opsiyonel: Harici 24 V arızalanırsa daha hızlı durdurma
  • Hızlı durdurma ve kilitli manuel çalıştırma için M12 soketleri (maks. 150 mA) aracılığıyla iki sensör girişi
  • OTOMATİK - KAPALI/SIFIRLAMA- EL kilitli butonlar içerir
  • mandal buton GERİ - KAPALI - İLERİ
Model Kodu
RASP5-5404A31-512R000S1

Ambient conditions, mechanical

Montaj konumu
Dikey
Şok direnci
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, 11 ms, Yarı sinüzoidal şok 11 ms, şaft başına 1000 şok
Titreşim
Direnç: 6 Hz, Genlik 0.15 mm
Direnç: 57 Hz, Hızlanmada genlik geçiş frekansı
Direnç: IEC/EN 60068-2-6’ya göre
Direnç: 10 - 150 Hz, Salınım frekansı

Braking function

Frenleme akımı
≤ 0,6 A (120 ms için maks. 6 A), Harici motor frenine yönelik aktüatör
Frenleme torku
%100 (I/Ie)'e ayarlanabilir, DC - Ana devre
≤ %30 (I/Ie)
Frenleme gerilimi
400/480 V AC -%15 / +%10, Harici motor frenine yönelik aktüatör

Cable

Kablo uzunluğu
C2 ≤ 5 m, maksimum motor kablosu uzunluğu
C3 ≤ 25 m, maksimum motor kablosu uzunluğu
C1 ≤ 1 m, maksimum motor kablosu uzunluğu

Climatic environmental conditions

Rakım
Maks. 2000 m
100 m'de %1 performans düşüşüyle 1000 m'nin üzerinde
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
IEC/EN 50178’e göre
< %95, yoğunlaşma yok

Communication

Haberleşme arayüzü
AS arayüzü
Bağlantı
Soket Tipi HAN Q5
Arayüzler
Teknik Özellikler: S-7,4 (AS-Interface®)
Alt bileşen adresi sayısı: 31 (AS-Interface®)
AS-Interface® güç kaynağı ünitesinden (30 V) maks. toplam güç tüketimi: 190 mA

Control circuit

Anma kontrol gerilimi (Uc)
400/480 V AC (harici kesme 50/60 Hz)
24 V DC (-15 %/+20 %, AS-Arayüz® fişi aracılığıyla harici)

Design verification

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Features & functions

Özellikler
Cihazda ve AS Arayüzü aracılığıyla teşhis ve sıfırlama
Parametre ayarlama: Fieldbus
Parametrelendirme: drivesConnect
Parametre ayarlama: Tuş takımı
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (App)
Takılı:
Kontrol ünitesi
Dahili DC bağlantı
PC bağlantısı
Kilitli buton konumu EL
Kilitli buton konumu AUTO
Anahtar şalteri konumu KAPALI/SIFIRLAMA
PTC termistör izleme
Güvenli izolasyonla termo tıklama
Hızlı durdurma ve kilitli manuel çalıştırma için M12 soketleri (maks. 150 mA) aracılığıyla iki sensör girişi
IGBT invertör
Manuel geçersiz kılma anahtarı
Mandal buton (Konumlar: REV - OFF - FWD)
Fonksiyonlar
3 sabit hız
Mekanik frenli motorların çalıştırılması için
1 potansiyometre hızı

General information

Koruma sınıfı
IP65
NEMA 12
Elektromanyetik uyumluluk
1. ve 2. ortamlar (EN 61800-3 standardına göre)
Aşırı gerilim kategorisi
III
Ürün kategorisi
Değişken hızlı sürücü
Protokol
ASI
AS-Arayüz profil kablosu: 31 modül için S-7.4
Radyo girişim sınıfı
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir.
C1: yalnızca iletimle yayınım için
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
2000 V
Sistem konfigürasyon tipi
AC gerilimi
Faz topraklı AC besleme sistemlerine izin verilmez.
Merkez nokta topraklı yıldız ağı (TN-S ağı)

Main circuit

Akım sınırlaması
Ayarlanabilir, motor, ana devre
0.5 - 5.6 A, motor, ana devre
Gecikme süresi
< 10 ms, Açma gecikmeli
< 10 ms, Kapatma gecikmeli
Verimlilik
%98 (η)
Akımda/hızda ısı yayılımı
%25 akım ve %0 hızda 36,6 W
%25 akım ve %50 hızda 38,1 W
%50 akım ve %0 hızda 42 W
%50 akım ve %90 hızda 42,5 W
%50 akım ve %50 hızda 44,2 W
%100 akım ve %0 hızda 55,9 W
%100 akım ve %90 hızda 58,3 W
%100 akım ve %50 hızda 60,4 W
%150 aşırı yükte giriş akımı ILN
5.3 A
Toprak IPE'de kaçak akım - maks
3,5 mA
Şebeke akımı bozulması
120 %
Şebeke açma frekansı
Her 60 saniyede bir maksimum
Şebeke gerilimi - maks
480 V
Şebeke gerilimi - min
380 V
Şebeke gerilim toleransı
380 - 480 V (-%10/+%10, 50/60 Hz'de)
İşletim modu
Sensörsüz vektör kontrolü (SLV)
PM ve LSPM motorları
U/f kontrol
BLDC motorlar
Senkron relüktans motorlar
Çıkış frekansı - maks
500 Hz
Çıkış frekansı - min
0 Hz
Aşırı yük akımı
40 °C'de
Her 600 saniyede bir 60 saniye boyunca
%150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL
8.4 A
Anma frekansı - maks.
66 Hz
Anma frekansı - min.
45 Hz
Anma çalışma akımı (Ie)
%150 aşırı yükte 5,6 A (8 kHz çalışma frekansında ve +40°C ortam havası sıcaklığında)
380/400 V, 50 Hz, 3 fazda anma çalışma gücü
1.5 kW
Anma çalışma gerilimi
400 V AC, 3 fazlı
480 V AC, 3 fazlı
Çözüm
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
Yolverme akımı - maks
%200, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), Her 20 saniyede 2 saniye, Güç bölmesi
Besleme frekansı
50/60 Hz
Anahtarlama frekansı
8 kHz, 4 - 32 kHz ayarlanabilir, fPWM, Güç bölmesi, Ana devre

Motor rating

460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
3 HP

Short-circuit rating

Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
10 kA
Kısa devre koruması (harici çıkış devreleri)
Güç barası besleyici ünitesi aracılığıyla Tip 1 koordinasyon, Ana devre

Ürün teknik özelliklerini aktar