Eaton Moeller® serisi Rapid Link - Değişken hızlı sürücü, 2,4 A, 0,75 kW, Sensör girişi 4, 180/207 V DC, AS-Interface®, 31 modül için S-7.4, HAN Q4/2, Güvenli Tork Kapama (STO)
| Ürün Adı |
Eaton Rapid Link Değişken hızlı sürücü
|
| Katalog Numarası |
198737
|
| EAN |
4015081967957
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
157 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
270 mm
|
| Ürün Genişliği |
220 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
3.42 kg
|
| Sertifikasyonlar |
RoHS
UL 61800-5-1 CE IEC/EN 61800-5-1 UL approval |
| Katalog Notları |
|
| Model Kodu |
RASP5-2401A31-4120010S1
|
| Montaj konumu |
Dikey
|
| Şok direnci |
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, 11 ms, Yarı sinüzoidal şok 11 ms, şaft başına 1000 şok
|
| Titreşim |
Direnç: 10 - 150 Hz, Salınım frekansı
Direnç: IEC/EN 60068-2-6’ya göre Direnç: 57 Hz, Hızlanmada genlik geçiş frekansı Direnç: 6 Hz, Genlik 0.15 mm |
| Frenleme akımı |
≤ 0,6 A (120 ms için maks. 6 A), Harici motor frenine yönelik aktüatör
|
| Frenleme torku |
%100 (I/Ie)'e ayarlanabilir, DC - Ana devre
≤ %30 (I/Ie) |
| Frenleme gerilimi |
280/207 V DC -15 % / +10 %, Harici motor frenine yönelik aktüatör
|
| Kablo uzunluğu |
C1 ≤ 1 m, maksimum motor kablosu uzunluğu
C2 ≤ 5 m, maksimum motor kablosu uzunluğu C3 ≤ 25 m, maksimum motor kablosu uzunluğu |
| Rakım |
100 m'de %1 performans düşüşüyle 1000 m'nin üzerinde
Maks. 2000 m |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
40 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-10 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
< %95, yoğunlaşma yok
IEC/EN 50178’e göre |
| Haberleşme arayüzü |
AS arayüzü
|
| Bağlantı |
Soket Tipi HAN Q4/2
|
| Arayüzler |
Teknik Özellikler: S-7,4 (AS-Interface®)
Alt bileşen adresi sayısı: 31 (AS-Interface®) AS-Interface® güç kaynağı ünitesinden (30 V) maks. toplam güç tüketimi: 190 mA |
| Anma kontrol gerilimi (Uc) |
24 V DC (-15 %/+20 %, AS-Arayüz® fişi aracılığıyla harici)
180/207 V DC (Harici kesme 50/60 Hz) |
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Özellikler |
Cihazda ve AS Arayüzü aracılığıyla teşhis ve sıfırlama
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (App) Parametrelendirme: drivesConnect Parametre ayarlama: Fieldbus Parametre ayarlama: Tuş takımı |
| Takılı: |
Dahili DC bağlantı
PTC termistör izleme PC bağlantısı Mandal buton (Konumlar: REV - OFF - FWD) IGBT invertör Anahtar şalteri konumu KAPALI/SIFIRLAMA Kilitli buton konumu OTO Hızlı durdurma ve kilitli manuel çalıştırma için M12 soketleri (maks. 150 mA) aracılığıyla iki sensör girişi Kontrol ünitesi Kilitli buton konumu EL Güvenli izolasyonla termo tıklama Dört sabit hız |
| Fonksiyonlar |
Mekanik frenli motorların çalıştırılması için
STO (Güvenli tork kapama) |
| Koruma sınıfı |
IP65
NEMA 12 |
| Elektromanyetik uyumluluk |
1. ve 2. ortamlar (EN 61800-3 standardına göre)
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Ürün kategorisi |
Değişken hızlı sürücü
|
| Protokol |
ASI
AS-Arayüz profil kablosu: 31 modül için S-7.4 |
| Radyo girişim sınıfı |
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir.
C1: yalnızca iletimle yayınım için |
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
2000 V
|
| Sistem konfigürasyon tipi |
Merkez nokta topraklı yıldız ağı (TN-S ağı)
AC gerilimi Faz topraklı AC besleme sistemlerine izin verilmez. |
| Akım sınırlaması |
Ayarlanabilir, motor, ana devre
0.2 - 2.4 A, motor, ana devre |
| Gecikme süresi |
< 10 ms, Kapatma gecikmeli
< 10 ms, Açma gecikmeli |
| Verimlilik |
%97 (η)
|
| Akımda/hızda ısı yayılımı |
%50 akım ve %90 hızda 27,5 W
%100 akım ve %90 hızda 31,8 W %25 akım ve %50 hızda 33,5 W %50 akım ve %50 hızda 34,6 W %25 akım ve %0 hızda 35,1 W %100 akım ve %50 hızda 36,6 W %50 akım ve %0 hızda 36,8 W %100 akım ve %0 hızda 40,7 W |
| %150 aşırı yükte giriş akımı ILN |
2.5 A
|
| Toprak IPE'de kaçak akım - maks |
3,5 mA
|
| Şebeke akımı bozulması |
120 %
|
| Şebeke açma frekansı |
Her 60 saniyede bir maksimum
|
| Şebeke gerilimi - maks |
480 V
|
| Şebeke gerilimi - min |
380 V
|
| Şebeke gerilim toleransı |
380 - 480 V (-%10/+%10, 50/60 Hz'de)
|
| İşletim modu |
PM ve LSPM motorları
Sensörsüz vektör kontrolü (SLV) BLDC motorlar U/f kontrol Senkron relüktans motorlar |
| Çıkış frekansı - maks |
500 Hz
|
| Çıkış frekansı - min |
0 Hz
|
| Aşırı yük akımı |
40 °C'de
Her 600 saniyede bir 60 saniye boyunca |
| %150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL |
3.6 A
|
| Anma frekansı - maks. |
66 Hz
|
| Anma frekansı - min. |
45 Hz
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
%150 aşırı yükte 2,4 A (8 kHz çalışma frekansında ve +40°C ortam havası sıcaklığında)
|
| 380/400 V, 50 Hz, 3 fazda anma çalışma gücü |
1.5 kW
|
| Anma çalışma gerilimi |
400 V AC, 3 fazlı
480 V AC, 3 fazlı |
| Çözüm |
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
|
| Yolverme akımı - maks |
%200, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), Her 20 saniyede 2 saniye, Güç bölmesi
|
| Besleme frekansı |
50/60 Hz
|
| Anahtarlama frekansı |
8 kHz, 4 - 32 kHz ayarlanabilir, fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
|
| 460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
1 HP
|
| Koşullu anma kısa devre akımı (Iq) |
10 kA
|
| Kısa devre koruması (harici çıkış devreleri) |
Güç barası besleyici ünitesi aracılığıyla Tip 1 koordinasyon, Ana devre
|