Eaton Moeller® series Rapid Link - Hız kontrol mekanizması, 2,4 A, 0,75 kW, sensör girişi 4, 180/207 V DC, AS-Interface®, 31 modül için S-7.4, HAN Q4/2, frenleme direnci ile, STO (Güvenli tork kapama)
| Ürün Adı |
Eaton Rapid Link Değişken hızlı sürücü
|
| Katalog Numarası |
198741
|
| EAN |
4015081967995
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
157 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
270 mm
|
| Ürün Genişliği |
220 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
3.43 kg
|
| Sertifikasyonlar |
RoHS
CE UL approval IEC/EN 61800-5-1 UL 61800-5-1 |
| Katalog Notları |
|
| Model Kodu |
RASP5-2401A31-4120110S1
|
| Montaj konumu |
Dikey
|
| Şok direnci |
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, 11 ms, Yarı sinüzoidal şok 11 ms, şaft başına 1000 şok
|
| Titreşim |
Direnç: 57 Hz, Hızlanmada genlik geçiş frekansı
Direnç: IEC/EN 60068-2-6’ya göre Direnç: 6 Hz, Genlik 0.15 mm Direnç: 10 - 150 Hz, Salınım frekansı |
| Frenleme akımı |
≤ 0,6 A (120 ms için maks. 6 A), Harici motor frenine yönelik aktüatör
|
| Frenleme torku |
≤ %30 (I/Ie)
%100 (I/Ie)'e ayarlanabilir, DC - Ana devre |
| Frenleme gerilimi |
280/207 V DC -15 % / +10 %, Harici motor frenine yönelik aktüatör
|
| Frenleme transistörü açma eşiği |
765 VDC
|
| Kablo uzunluğu |
C1 ≤ 1 m, maksimum motor kablosu uzunluğu
C2 ≤ 5 m, maksimum motor kablosu uzunluğu C3 ≤ 25 m, maksimum motor kablosu uzunluğu |
| Rakım |
100 m'de %1 performans düşüşüyle 1000 m'nin üzerinde
Maks. 2000 m |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
40 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-10 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
< %95, yoğunlaşma yok
IEC/EN 50178’e göre |
| Haberleşme arayüzü |
AS arayüzü
|
| Bağlantı |
Soket Tipi HAN Q4/2
|
| Arayüzler |
Alt bileşen adresi sayısı: 31 (AS-Interface®)
AS-Interface® güç kaynağı ünitesinden (30 V) maks. toplam güç tüketimi: 190 mA Teknik Özellikler: S-7,4 (AS-Interface®) |
| Anma kontrol gerilimi (Uc) |
24 V DC (-15 %/+20 %, AS-Arayüz® fişi aracılığıyla harici)
180/207 V DC (Harici kesme 50/60 Hz) |
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Özellikler |
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (App)
Parametrelendirme: drivesConnect Parametre ayarlama: Tuş takımı Parametre ayarlama: Fieldbus Cihazda ve AS Arayüzü aracılığıyla teşhis ve sıfırlama |
| Takılı: |
Kilitli buton konumu OTO
Anahtar şalteri konumu KAPALI/SIFIRLAMA PTC termistör izleme Dahili DC bağlantı Kilitli buton konumu EL Mandal buton (Konumlar: REV - OFF - FWD) IGBT invertör Kesme direnci Hızlı durdurma ve kilitli manuel çalıştırma için M12 soketleri (maks. 150 mA) aracılığıyla iki sensör girişi Dört sabit hız Kontrol ünitesi PC bağlantısı Frenleme direnci Güvenli izolasyonla termo tıklama |
| Fonksiyonlar |
Dinamik frenleme için frenleme direncine sahip fren kıyıcısı
STO (Güvenli tork kapama) Mekanik frenli motorların çalıştırılması için 4 çeyrekli çalışma mümkündür |
| Koruma sınıfı |
NEMA 12
IP65 |
| Elektromanyetik uyumluluk |
1. ve 2. ortamlar (EN 61800-3 standardına göre)
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Ürün kategorisi |
Değişken hızlı sürücü
|
| Protokol |
ASI
AS-Arayüz profil kablosu: 31 modül için S-7.4 |
| Radyo girişim sınıfı |
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir.
C1: yalnızca iletimle yayınım için |
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
2000 V
|
| Sistem konfigürasyon tipi |
Faz topraklı AC besleme sistemlerine izin verilmez.
Merkez nokta topraklı yıldız ağı (TN-S ağı) AC gerilimi |
| Akım sınırlaması |
0.2 - 2.4 A, motor, ana devre
Ayarlanabilir, motor, ana devre |
| Gecikme süresi |
< 10 ms, Açma gecikmeli
< 10 ms, Kapatma gecikmeli |
| Verimlilik |
%97 (η)
|
| Akımda/hızda ısı yayılımı |
%50 akım ve %90 hızda 27,5 W
%100 akım ve %90 hızda 31,8 W %25 akım ve %50 hızda 33,5 W %50 akım ve %50 hızda 34,6 W %25 akım ve %0 hızda 35,1 W %100 akım ve %50 hızda 36,6 W %50 akım ve %0 hızda 36,8 W %100 akım ve %0 hızda 40,7 W |
| %150 aşırı yükte giriş akımı ILN |
2.5 A
|
| Toprak IPE'de kaçak akım - maks |
3,5 mA
|
| Şebeke akımı bozulması |
120 %
|
| Şebeke açma frekansı |
Her 60 saniyede bir maksimum
|
| Şebeke gerilimi - maks |
480 V
|
| Şebeke gerilimi - min |
380 V
|
| Şebeke gerilim toleransı |
380 - 480 V (-%10/+%10, 50/60 Hz'de)
|
| İşletim modu |
U/f kontrol
Sensörsüz vektör kontrolü (SLV) PM ve LSPM motorları Senkron relüktans motorlar BLDC motorlar |
| Çıkış frekansı - maks |
500 Hz
|
| Çıkış frekansı - min |
0 Hz
|
| Aşırı yük akımı |
40 °C'de
Her 600 saniyede bir 60 saniye boyunca |
| %150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL |
3.6 A
|
| Anma frekansı - maks. |
66 Hz
|
| Anma frekansı - min. |
45 Hz
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
%150 aşırı yükte 2,4 A (8 kHz çalışma frekansında ve +40°C ortam havası sıcaklığında)
|
| 380/400 V, 50 Hz, 3 fazda anma çalışma gücü |
1.5 kW
|
| Anma çalışma gerilimi |
480 V AC, 3 fazlı
400 V AC, 3 fazlı |
| Çözüm |
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
|
| Yolverme akımı - maks |
%200, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), Her 20 saniyede 2 saniye, Güç bölmesi
|
| Besleme frekansı |
50/60 Hz
|
| Anahtarlama frekansı |
8 kHz, 4 - 32 kHz ayarlanabilir, fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
|
| 460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
1 HP
|
| Koşullu anma kısa devre akımı (Iq) |
10 kA
|
| Kısa devre koruması (harici çıkış devreleri) |
Güç barası besleyici ünitesi aracılığıyla Tip 1 koordinasyon, Ana devre
|