Eaton Moeller® serisi Rapid Link - Değişken hızlı sürücü, 4,3 A, 1,5 kW, Sensör girişi 4, Aktüatör çıkışı 2, 400/480 V AC, PROFINET, HAN Q4/2, frenleme direnci ile, Güvenli Tork Kapama (STO)
| Ürün Adı |
Eaton Rapid Link Değişken hızlı sürücü
|
| Katalog Numarası |
198979
|
| EAN |
4015081970377
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
157 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
270 mm
|
| Ürün Genişliği |
220 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
3.46 kg
|
| Sertifikasyonlar |
RoHS
UL approval CE UL 61800-5-1 IEC/EN 61800-5-1 |
| Katalog Notları |
|
| Model Kodu |
RASP5-4424PNT-4120110S1
|
| Montaj konumu |
Dikey
|
| Şok direnci |
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, 11 ms, Yarı sinüzoidal şok 11 ms, şaft başına 1000 şok
|
| Titreşim |
Direnç: IEC/EN 60068-2-6’ya göre
Direnç: 57 Hz, Hızlanmada genlik geçiş frekansı Direnç: 10 - 150 Hz, Salınım frekansı Direnç: 6 Hz, Genlik 0.15 mm |
| Frenleme akımı |
≤ 0,6 A (120 ms için maks. 6 A), Harici motor frenine yönelik aktüatör
|
| Frenleme torku |
≤ %30 (I/Ie)
%100 (I/Ie)'e ayarlanabilir, DC - Ana devre |
| Frenleme gerilimi |
400/480 V AC -%15 / +%10, Harici motor frenine yönelik aktüatör
|
| Frenleme transistörü açma eşiği |
765 VDC
|
| Kablo uzunluğu |
C2 ≤ 5 m, maksimum motor kablosu uzunluğu
C3 ≤ 25 m, maksimum motor kablosu uzunluğu C1 ≤ 1 m, maksimum motor kablosu uzunluğu |
| Rakım |
100 m'de %1 performans düşüşüyle 1000 m'nin üzerinde
Maks. 2000 m |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
40 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-10 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
IEC/EN 50178’e göre
< %95, yoğunlaşma yok |
| Haberleşme arayüzü |
PROFINET, opsiyonel
|
| Bağlantı |
Soket Tipi HAN Q4/2
|
| Arayüzler |
Alt bileşen adresi sayısı: 31 (AS-Interface®)
Teknik Özellikler: S-7,4 (AS-Interface®) AS-Interface® güç kaynağı ünitesinden (30 V) maks. toplam güç tüketimi: 250 mA |
| Anma kontrol gerilimi (Uc) |
400/480 V AC (harici kesme 50/60 Hz)
24 V DC (-15 %/+20 %, AS-Arayüz® fişi aracılığıyla harici) |
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Özellikler |
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (App)
Parametrelendirme: drivesConnect Parametre ayarlama: Fieldbus Parametre ayarlama: Tuş takımı |
| Takılı: |
Kesme direnci
Hızlı durdurma ve kilitli manuel çalıştırma için M12 soketleri (maks. 150 mA) aracılığıyla iki sensör girişi 2 aktüatör çıkışları IGBT invertör Güvenli izolasyonla termo tıklama Kontrol ünitesi Dahili DC bağlantı Kilitli buton konumu OTO Anahtar şalteri konumu KAPALI/SIFIRLAMA Mandal buton (Konumlar: REV - OFF - FWD) Frenleme direnci PC bağlantısı Kilitli buton konumu EL PTC termistör izleme |
| Fonksiyonlar |
STO (Güvenli tork kapama)
Dinamik frenleme için frenleme direncine sahip fren kıyıcısı 4 çeyrekli çalışma mümkündür Mekanik frenli motorların çalıştırılması için 3 sabit hız 1 potansiyometre hızı |
| Koruma sınıfı |
NEMA 12
IP65 |
| Elektromanyetik uyumluluk |
1. ve 2. ortamlar (EN 61800-3 standardına göre)
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Ürün kategorisi |
Değişken hızlı sürücü
|
| Protokol |
PROFINET IO
|
| Radyo girişim sınıfı |
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir.
C1: yalnızca iletimle yayınım için |
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
2000 V
|
| Sistem konfigürasyon tipi |
AC gerilimi
Faz topraklı AC besleme sistemlerine izin verilmez. Merkez nokta topraklı yıldız ağı (TN-S ağı) |
| Akım sınırlaması |
0.4 - 4.3 A, motor, ana devre
Ayarlanabilir, motor, ana devre |
| Gecikme süresi |
< 10 ms, Kapatma gecikmeli
< 10 ms, Açma gecikmeli |
| Verimlilik |
%98 (η)
|
| Akımda/hızda ısı yayılımı |
%25 akım ve %0 hızda 32,3 W
%25 akım ve %50 hızda 33,2 W %50 akım ve %90 hızda 35,2 W %50 akım ve %0 hızda 36,2 W %50 akım ve %50 hızda 37,6 W %100 akım ve %90 hızda 46,3 W %100 akım ve %0 hızda 48,7 W %100 akım ve %50 hızda 48,7 W |
| %150 aşırı yükte giriş akımı ILN |
4.1 A
|
| Toprak IPE'de kaçak akım - maks |
3,5 mA
|
| Şebeke akımı bozulması |
120 %
|
| Şebeke açma frekansı |
Her 60 saniyede bir maksimum
|
| Şebeke gerilimi - maks |
480 V
|
| Şebeke gerilimi - min |
380 V
|
| Şebeke gerilim toleransı |
380 - 480 V (-%10/+%10, 50/60 Hz'de)
|
| İşletim modu |
BLDC motorlar
U/f kontrol PM ve LSPM motorları Senkron relüktans motorlar Sensörsüz vektör kontrolü (SLV) |
| Çıkış frekansı - maks |
500 Hz
|
| Çıkış frekansı - min |
0 Hz
|
| Aşırı yük akımı |
40 °C'de
Her 600 saniyede bir 60 saniye boyunca |
| %150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL |
6.5 A
|
| Anma frekansı - maks. |
66 Hz
|
| Anma frekansı - min. |
45 Hz
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
%150 aşırı yükte 4,3 A (8 kHz çalışma frekansında ve +40°C ortam havası sıcaklığında)
|
| 380/400 V, 50 Hz, 3 fazda anma çalışma gücü |
1.5 kW
|
| Anma çalışma gerilimi |
480 V AC, 3 fazlı
400 V AC, 3 fazlı |
| Çözüm |
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
|
| Yolverme akımı - maks |
%200, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), Her 20 saniyede 2 saniye, Güç bölmesi
|
| Besleme frekansı |
50/60 Hz
|
| Anahtarlama frekansı |
8 kHz, 4 - 32 kHz ayarlanabilir, fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
|
| 460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
2 HP
|
| Koşullu anma kısa devre akımı (Iq) |
10 kA
|
| Kısa devre koruması (harici çıkış devreleri) |
Güç barası besleyici ünitesi aracılığıyla Tip 1 koordinasyon, Ana devre
|