Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

199053
RASP5-8421PNT-412R011S1

Eaton Moeller® series Rapid Link - Değişken hızlı sürücüler, 8,5 A, 4 kW, Sensör girişi 4, Aktüatör çıkışı 2, 180/207 V DC, PROFINET, HAN Q4/2, manuel geçersiz kılma anahtarı ile, STO (Güvenli tork kapama), fan içerir

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Rapid Link Değişken hızlı sürücü
Katalog Numarası
199053
EAN
4015081971114
Ürün Uzunluğu/Derinliği
195 mm
Ürün Yüksekliği
270 mm
Ürün Genişliği
220 mm
Ürün Ağırlığı
3.82 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN 61800-5-1
UL 61800-5-1
CE
RoHS
UL approval
Katalog Notları
  • 3 sabit hız ve 1 potansiyometre hızı
  • U/f'den (Vektör) hız kontrolüne anahtarlanabilir
  • Besleme geriliminin adaptör kablosuyla yuvarlak veya esnek bara bağlantısına bağlanması
  • PROFINET aracılığıyla ve cihaz üzerinde tanılama ve sıfırlama
  • entegre PTC termistör izleme ve güvenli yalıtımlı Thermoclick
  • isteğe bağlı: Düşük devire geçmek için M12-Y adaptörlü 4 sensör girişi
  • opsiyonel: Harici 24 V arızalanırsa daha hızlı durdurma
  • Hızlı durdurma ve kilitli manuel çalıştırma için M12 soketleri (maks. 150 mA) aracılığıyla iki sensör girişi
  • OTOMATİK - KAPALI/SIFIRLAMA- EL kilitli butonlar içerir
  • mandal buton GERİ - KAPALI - İLERİ
Model Kodu
RASP5-8421PNT-412R011S1

Mekanik Ortam Koşulları

Montaj konumu
Dikey
Şok direnci
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, 11 ms, Yarı sinüzoidal şok 11 ms, şaft başına 1000 şok
Titreşim
Direnç: 57 Hz, Hızlanmada genlik geçiş frekansı
Direnç: 6 Hz, Genlik 0.15 mm
Direnç: 10 - 150 Hz, Salınım frekansı
Direnç: IEC/EN 60068-2-6’ya göre

Fren fonksiyonu

Frenleme akımı
≤ 0,6 A (120 ms için maks. 6 A), Harici motor frenine yönelik aktüatör
Frenleme torku
≤ %30 (I/Ie)
%100 (I/Ie)'e ayarlanabilir, DC - Ana devre
Frenleme gerilimi
280/207 V DC -15 % / +10 %, Harici motor frenine yönelik aktüatör

Kablo

Kablo uzunluğu
C3 ≤ 25 m, maksimum motor kablosu uzunluğu
C2 ≤ 5 m, maksimum motor kablosu uzunluğu
C1 ≤ 1 m, maksimum motor kablosu uzunluğu

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
Maks. 2000 m
100 m'de %1 performans düşüşüyle 1000 m'nin üzerinde
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
IEC/EN 50178’e göre
< %95, yoğunlaşma yok

Haberleşme

Haberleşme arayüzü
PROFINET, opsiyonel
Bağlantı
Soket Tipi HAN Q4/2
Arayüzler
Alt bileşen adresi sayısı: 31 (AS-Interface®)
Teknik Özellikler: S-7,4 (AS-Interface®)
AS-Interface® güç kaynağı ünitesinden (30 V) maks. toplam güç tüketimi: 250 mA

Kontrol devresi

Anma kontrol gerilimi (Uc)
180/207 V DC (Harici kesme 50/60 Hz)
24 V DC (-15 %/+20 %, AS-Arayüz® fişi aracılığıyla harici)

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Features & functions

Özellikler
Parametre ayarlama: Tuş takımı
Dahili ve soğutma plakası üzerinde, sıcaklık kontrollü fan
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (App)
Parametre ayarlama: Fieldbus
Parametrelendirme: drivesConnect
Takılı:
Anahtar şalteri konumu KAPALI/SIFIRLAMA
Mandal buton (Konumlar: REV - OFF - FWD)
Kontrol ünitesi
Fan
IGBT invertör
Kilitli buton konumu EL
Dahili DC bağlantı
Kilitli buton konumu AUTO
Hızlı durdurma ve kilitli manuel çalıştırma için M12 soketleri (maks. 150 mA) aracılığıyla iki sensör girişi
PTC termistör izleme
PC bağlantısı
Güvenli izolasyonla termo tıklama
Manuel geçersiz kılma anahtarı
2 aktüatör çıkışları
Fonksiyonlar
STO (Güvenli tork kapama)
1 potansiyometre hızı
Mekanik frenli motorların çalıştırılması için
3 sabit hız

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
NEMA 12
IP65
Elektromanyetik uyumluluk
1. ve 2. ortamlar (EN 61800-3 standardına göre)
Aşırı gerilim kategorisi
III
Ürün kategorisi
Değişken hızlı sürücü
Protokol
PROFINET IO
Radyo girişim sınıfı
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir.
C1: yalnızca iletimle yayınım için
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
2000 V
Sistem konfigürasyon tipi
Merkez nokta topraklı yıldız ağı (TN-S ağı)
AC gerilimi
Faz topraklı AC besleme sistemlerine izin verilmez.

Ana devre

Akım sınırlaması
Ayarlanabilir, motor, ana devre
0.8 - 8.5 A, motor, ana devre
Gecikme süresi
< 10 ms, Açma gecikmeli
< 10 ms, Kapatma gecikmeli
Verimlilik
%98 (η)
Akımda/hızda ısı yayılımı
%25 akım ve %0 hızda 51,6 W
%25 akım ve %50 hızda 53,8 W
%50 akım ve %0 hızda 60,9 W
%50 akım ve %90 hızda 64 W
%50 akım ve %50 hızda 65,4 W
%100 akım ve %0 hızda 85,1 W
%100 akım ve %50 hızda 94 W
%100 akım ve %90 hızda 95,3 W
%150 aşırı yükte giriş akımı ILN
7.8 A
Toprak IPE'de kaçak akım - maks
3,5 mA
Şebeke akımı bozulması
120 %
Şebeke açma frekansı
Her 60 saniyede bir maksimum
Şebeke gerilimi - maks
480 V
Şebeke gerilimi - min
380 V
Şebeke gerilim toleransı
380 - 480 V (-%10/+%10, 50/60 Hz'de)
İşletim modu
Senkron relüktans motorlar
PM ve LSPM motorları
Sensörsüz vektör kontrolü (SLV)
BLDC motorlar
U/f kontrol
Çıkış frekansı - maks
500 Hz
Çıkış frekansı - min
0 Hz
Aşırı yük akımı
40 °C'de
Her 600 saniyede bir 60 saniye boyunca
%150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL
12.7 A
Anma frekansı - maks.
66 Hz
Anma frekansı - min.
45 Hz
Anma çalışma akımı (Ie)
%150 aşırı yükte 8,5 A (8 kHz çalışma frekansında ve +40°C ortam havası sıcaklığında)
380/400 V, 50 Hz, 3 fazda anma çalışma gücü
1.5 kW
Anma çalışma gerilimi
480 V AC, 3 fazlı
400 V AC, 3 fazlı
Çözüm
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
Yolverme akımı - maks
%200, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), Her 20 saniyede 2 saniye, Güç bölmesi
Besleme frekansı
50/60 Hz
Anahtarlama frekansı
8 kHz, 4 - 32 kHz ayarlanabilir, fPWM, Güç bölmesi, Ana devre

Motor Değeri

460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
5 HP

Kısa devre değeri

Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
10 kA
Kısa devre koruması (harici çıkış devreleri)
Güç barası besleyici ünitesi aracılığıyla Tip 1 koordinasyon, Ana devre

Ürün teknik özelliklerini aktar