Eaton Moeller® series Rapid Link - DOL yol verici, 6,6 A, Sensör girişi 2, 400/480 V AC, AS-Interface®, S-7.A.E. 62 modül için, HAN Q4/2
| Ürün Adı |
Eaton Rapid Link DOL yol verici
|
| Katalog Numarası |
199067
|
| EAN |
4015081971251
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
120 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
270 mm
|
| Ürün Genişliği |
220 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.63 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CCC
UL approval RoHS CE IEC/EN 60947-4-2 UL 60947-4-2 |
| Katalog Notları |
Atanan nominal işletme akımı: Normal içten ve dıştan havalandırmalı 4 kutup için, 50 Hz'de 1500 rpm (dakikadaki devir sayısı) veya 60 Hz'de 1800 dk’lık trifaze asenkron motorlar
|
| Model Kodu |
RAMO5-D204A32-4120S1
|
| Özellikler |
Parametrelendirme: drivesConnect
Parametre ayarlama: Fieldbus Parametrelendirme: drivesConnect mobil (App) Cihazda ve AS Arayüzü aracılığıyla teşhis ve sıfırlama Parametre ayarlama: Tuş takımı |
| Takılı: |
Termo-klik
Termistör izleme PTC Hızlı durdurma ve kilitli manuel çalıştırma için M12 soketleri (maks. 150 mA) aracılığıyla iki sensör girişi Kilitli buton konumu AUTO Kilitli buton konumu EL Elektronik motor koruması Anahtar şalteri konumu KAPALI/SIFIRLAMA Kısa devre koruma |
| Fonksiyonlar |
Mekanik frenli motorların çalıştırılması için
Harici sıfırlama mümkündür Sıcaklık dengelemeli aşırı yük koruması |
| Sınıf |
SINIF 10 A
|
| Koruma sınıfı |
NEMA 12
IP65 |
| Elektromanyetik uyumluluk |
Class A
|
| Kullanım ömrü, elektrik |
10.000.000 çalışma (AC-3’de)
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
10.000.000 çalışma (AC-3’de)
|
| Model |
Doğrudan yolverici
|
| Aşırı yük koruma akımı ayarı - min |
0.3 A
|
| Aşırı yük koruma akımı ayarı - maks |
6.6 A
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Ürün kategorisi |
Motor yolverici
|
| Ürün kategorisi |
Motor yolverici
|
| Protokol |
AS-Arayüz profil kablosu: S-7,4 62 modül için
ASI |
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
4000 V
|
| Sistem konfigürasyon tipi |
AC gerilimi
Merkez nokta topraklı yıldız ağı (TN-S ağı) Faz topraklı AC besleme sistemlerine izin verilmez. |
| Tip |
DOL Yolvericisi
|
| Gerilim Tipi |
DC
|
| Montaj konumu |
Dikey
|
| Şok direnci |
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, 11 ms, Yarı sinüzoidal şok 11 ms, şaft başına 1000 şok
|
| Titreşim |
Direnç: 10 - 150 Hz, Salınım frekansı
Direnç: 57 Hz, Hızlanmada genlik geçiş frekansı Direnç: 6 Hz, Genlik 0.15 mm Direnç: IEC/EN 60068-2-6 standardına uygun |
| Rakım |
Maks. 1000 m
Maks. 2000 m 100 m'de %1 performans düşüşüyle 1000 m'nin üzerinde |
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-10 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
55 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
IEC/EN 50178’e göre
< %95, yoğunlaşma yok |
| Akım sınırlaması |
Ayarlanabilir, motor, ana devre
0.3 - 6.6 A, motor, ana devre |
| Giriş akımı |
6,6 A (% 150 aşırı yükte)
|
| Şebeke açma frekansı |
Her 60 saniyede bir maksimum
|
| Şebeke gerilim toleransı |
380 - 480 V (-%15/+%10, 50/60 Hz'de)
|
| Kapamada gecikmeli |
20 - 35 ms
|
| Açılma Geci̇kmesi |
20 - 35 ms
|
| Çıkış frekansı |
50/60 Hz
|
| Aşırı yük döngüsü |
AC-53a
|
| Anma frekansı - maks. |
63 Hz
|
| Anma frekansı - min. |
47 Hz
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
6,6 A
|
| %150 aşırı yükte anma çalışma akımı (Ie) |
6.6 A
|
| AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
6.6 A
|
| 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü - maks |
3 kW
|
| 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü - min |
0.09 kW
|
| AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
3 kW
|
| Anma çalışma gerilimi |
400 V AC, 3 fazlı
480 V AC, 3 fazlı |
| Besleme frekansı |
50/60 Hz, fLN, Ana devre
|
| 460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
3 HP
|
| Frenleme akımı |
≤ 0,6 A (120 ms için maks. 6 A), Harici motor frenine yönelik aktüatör
|
| Frenleme gerilimi |
400/480 V AC -%15 / +%10, Harici motor frenine yönelik aktüatör
|
| Koşullu anma kısa devre akımı (Iq) |
10 kA
|
| Kısa devre koruması (harici çıkış devreleri) |
Güç barası besleyici ünitesi aracılığıyla Tip 1 koordinasyon, Ana devre
|
| Anma kontrol gerilimi (Uc) |
24 V DC (-15 %/+20 %, AS-Arayüz® fişi aracılığıyla harici)
400/480 V AC (harici kesme 50/60 Hz) |
| Bağlantı |
Güç bölmesine takılabilir bağlantılar
|
| Arayüzler |
Alt bileşen adresi sayısı: 62 (AS arayüz®)
Teknik Özellikler: S-7.A.E. (AS-Interface®) AS-Interface® güç kaynağı ünitesinden (30 V) maks. toplam güç tüketimi: 190 mA |
| Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|
| Kablo uzunluğu |
10 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015