Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

199069
RAMO5-D200A31-412RS1

Eaton Moeller® serisi Rapid Link - DOL yol verici, 6,6 A, Sensör girişi 2, AS-Interface®, S-7,4 31 modül için, HAN Q4/2, manuel geçiş anahtarı içerir

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Rapid Link DOL yol verici
Katalog Numarası
199069
EAN
4015081971275
Ürün Uzunluğu/Derinliği
120 mm
Ürün Yüksekliği
270 mm
Ürün Genişliği
220 mm
Ürün Ağırlığı
1.8 kg
Sertifikasyonlar
CCC
CE
UL approval
IEC/EN 60947-4-2
RoHS
UL 60947-4-2
Katalog Notları
Atanan nominal işletme akımı: Normal içten ve dıştan havalandırmalı 4 kutup için, 50 Hz'de 1500 rpm (dakikadaki devir sayısı) veya 60 Hz'de 1800 dk’lık trifaze asenkron motorlar
Model Kodu
RAMO5-D200A31-412RS1

Mekanik Ortam Koşulları

Montaj konumu
Dikey
Şok direnci
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, 11 ms, Yarı sinüzoidal şok 11 ms, şaft başına 1000 şok
Titreşim
Direnç: 6 Hz, Genlik 0.15 mm
Direnç: 57 Hz, Hızlanmada genlik geçiş frekansı
Direnç: 10 - 150 Hz, Salınım frekansı
Direnç: IEC/EN 60068-2-6’ya göre

Kablo

Kablo uzunluğu
10 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
100 m'de %1 performans düşüşüyle 1000 m'nin üzerinde
Maks. 1000 m
Maks. 2000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
55 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
< %95, yoğunlaşma yok
IEC/EN 50178’e göre

Haberleşme

Bağlantı
Güç bölmesine takılabilir bağlantılar
Arayüzler
Teknik Özellikler: S-7,4 (AS-Interface®)
AS-Interface® güç kaynağı ünitesinden (30 V) maks. toplam güç tüketimi: 190 mA
Alt bileşen adresi sayısı: 31 (AS-Interface®)

Kontaklar

Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0

Kontrol devresi

Anma kontrol gerilimi (Uc)
24 V DC (-15 %/+20 %, AS-Arayüz® fişi aracılığıyla harici)

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.6 Mekanik darbe
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Features & functions

Özellikler
Parametre ayarlama: Tuş takımı
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (App)
Parametrelendirme: drivesConnect
Parametre ayarlama: Fieldbus
Cihazda ve AS Arayüzü aracılığıyla teşhis ve sıfırlama
Takılı:
Manuel geçersiz kılma anahtarı
Kilitli buton konumu OTO
Anahtar şalteri konumu KAPALI/SIFIRLAMA
Termo-klik
Elektronik motor koruması
Termistör izleme PTC
Kilitli buton konumu EL
Hızlı durdurma ve kilitli manuel çalıştırma için M12 soketleri (maks. 150 mA) aracılığıyla iki sensör girişi
Kısa devre açtırma bobini
Fonksiyonlar
Harici sıfırlama mümkündür
Sıcaklık dengelemeli aşırı yük koruması

Genel Bilgiler

Sınıf
SINIF 10 A
Koruma sınıfı
IP65
NEMA 12
Elektromanyetik uyumluluk
Class A
Kullanım ömrü, elektrik
10.000.000 çalışma (AC-3’de)
Kullanım ömrü, mekanik
10.000.000 çalışma (AC-3’de)
Model
Doğrudan yolverici
Aşırı yük koruma akımı ayarı - maks
6.6 A
Aşırı yük koruma akımı ayarı - min
0.3 A
Aşırı gerilim kategorisi
III
Ürün kategorisi
Motor yolverici
Protokol
AS-Arayüz profil kablosu: 31 modül için S-7.4
ASI
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V
Sistem konfigürasyon tipi
AC gerilimi
Faz topraklı AC besleme sistemlerine izin verilmez.
Merkez nokta topraklı yıldız ağı (TN-S ağı)
Tip
DOL yol verici
Gerilim Tipi
DC

Ana devre

Akım sınırlaması
0.3 - 6.6 A, motor, ana devre
Ayarlanabilir, motor, ana devre
Giriş akımı
6,6 A (% 150 aşırı yükte)
Şebeke açma frekansı
Her 60 saniyede bir maksimum
Şebeke gerilim toleransı
380 - 480 V (-%15/+%10, 50/60 Hz'de)
Kapamada gecikmeli
20 - 35 ms
Açılma Geci̇kmesi
20 - 35 ms
Çıkış frekansı
50/60 Hz
Aşırı yük döngüsü
AC-53a
Anma frekansı - maks.
63 Hz
Anma frekansı - min.
47 Hz
Anma çalışma akımı (Ie)
6,6 A
%150 aşırı yükte anma çalışma akımı (Ie)
6.6 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
6.6 A
380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü - maks
3 kW
380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü - min
0.09 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
3 kW
Anma çalışma gerilimi
480 V AC, 3 fazlı
400 V AC, 3 fazlı
Besleme frekansı
50/60 Hz, fLN, Ana devre

Motor Değeri

460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
3 HP

Kısa devre değeri

Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
10 kA
Kısa devre koruması (harici çıkış devreleri)
Güç barası besleyici ünitesi aracılığıyla Tip 1 koordinasyon, Ana devre

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.