Eaton Moeller® series Rapid Link - enversör yol verici, 6,6 A, Sensör girişi 2, AS-Interface®, S-7.A.E. 62 modül için, HAN Q4/2
| Ürün Adı |
Eaton Rapid Link Enversör yol verici
|
| Katalog Numarası |
199090
|
| EAN |
4015081971480
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
120 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
270 mm
|
| Ürün Genişliği |
220 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.63 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CE
CCC RoHS UL 60947-4-2 UL approval IEC/EN 60947-4-2 |
| Katalog Notları |
Atanan motor değeri: Normal içten ve dıştan havalandırmalı 4 kutup için, 50 Hz'de 1500 rpm (dakikadaki devir sayısı) veya 60 Hz'de 1800 dk’lık üç fazlı asenkron motorlar
|
| Model Kodu |
RAMO5-W200A32-4120S1
|
| Montaj konumu |
Dikey
|
| Şok direnci |
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, 11 ms, Yarı sinüzoidal şok 11 ms, şaft başına 1000 şok
|
| Titreşim |
Direnç: 6 Hz, Genlik 0.15 mm
Direnç: IEC/EN 60068-2-6’ya göre Direnç: 10 - 150 Hz, Salınım frekansı Direnç: 57 Hz, Hızlanmada genlik geçiş frekansı |
| Kablo uzunluğu |
10 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu
|
| Rakım |
Maks. 2000 m
100 m'de %1 performans düşüşüyle 1000 m'nin üzerinde Maks. 1000 m |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
55 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-10 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
< %95, yoğunlaşma yok
IEC/EN 50178’e göre |
| Bağlantı |
Güç bölmesine takılabilir bağlantılar
|
| Arayüzler |
AS-Interface® güç kaynağı ünitesinden (30 V) maks. toplam güç tüketimi: 190 mA
Teknik Özellikler: S-7.A.E. (AS-Interface®) Alt bileşen adresi sayısı: 62 (AS arayüz®) |
| Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|
| Anma kontrol gerilimi (Uc) |
24 V DC (-15 %/+20 %, AS-Arayüz® fişi aracılığıyla harici)
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Özellikler |
Cihazda ve AS Arayüzü aracılığıyla teşhis ve sıfırlama
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (App) Parametre ayarlama: Tuş takımı Parametre ayarlama: Fieldbus Parametrelendirme: drivesConnect |
| Takılı: |
Kilitli buton konumu EL
Elektronik motor koruması Termistör izleme PTC Hızlı durdurma ve kilitli manuel çalıştırma için M12 soketleri (maks. 150 mA) aracılığıyla iki sensör girişi Termo-klik Kilitli buton konumu OTO Anahtar şalteri konumu KAPALI/SIFIRLAMA Kısa devre açtırma bobini |
| Fonksiyonlar |
Harici sıfırlama mümkündür
Sıcaklık dengelemeli aşırı yük koruması |
| Sınıf |
SINIF 10 A
|
| Koruma sınıfı |
IP65
NEMA 12 |
| Elektromanyetik uyumluluk |
Class A
|
| Kullanım ömrü, elektrik |
10.000.000 çalışma (AC-3’de)
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
10.000.000 çalışma (AC-3’de)
|
| Model |
Enversör yol verici
|
| Aşırı yük koruma akımı ayarı - maks |
6.6 A
|
| Aşırı yük koruma akımı ayarı - min |
0.3 A
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Ürün kategorisi |
Motor yolverici
|
| Protokol |
AS-Arayüz profil kablosu: S-7,4 62 modül için
ASI |
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
4000 V
|
| Sistem konfigürasyon tipi |
AC gerilimi
Merkez nokta topraklı yıldız ağı (TN-S ağı) Faz topraklı AC besleme sistemlerine izin verilmez. |
| Tip |
Enversör yol verici
|
| Gerilim Tipi |
DC
|
| Akım sınırlaması |
0.3 - 6.6 A, motor, ana devre
Ayarlanabilir, motor, ana devre |
| Giriş akımı |
6,6 A (% 150 aşırı yükte)
|
| Şebeke açma frekansı |
Her 60 saniyede bir maksimum
|
| Şebeke gerilim toleransı |
380 - 480 V (-%15/+%10, 50/60 Hz'de)
|
| Kapamada gecikmeli |
20 - 35 ms
|
| Açılma Geci̇kmesi |
20 - 35 ms
|
| Çıkış frekansı |
50/60 Hz
|
| Aşırı yük döngüsü |
AC-53a
|
| Anma frekansı - maks. |
63 Hz
|
| Anma frekansı - min. |
47 Hz
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
6,6 A
|
| %150 aşırı yükte anma çalışma akımı (Ie) |
6.6 A
|
| AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
6.6 A
|
| 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü - maks |
3 kW
|
| 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü - min |
0.09 kW
|
| AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
3 kW
|
| Anma çalışma gerilimi |
480 V AC, 3 fazlı
400 V AC, 3 fazlı |
| Besleme frekansı |
50/60 Hz, fLN, Ana devre
|
| 460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
3 HP
|
| Koşullu anma kısa devre akımı (Iq) |
10 kA
|
| Kısa devre koruması (harici çıkış devreleri) |
Güç barası besleyici ünitesi aracılığıyla Tip 1 koordinasyon, Ana devre
|