Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

199091
Model Kodu: RAMO5-W201A32-4120S1

Eaton Moeller® series Rapid Link enversör yolverici, 6,6 A, Sensör girişi 2, 180/207 V DC, AS-Interface®, S-7.A.E. 62 modül için, HAN Q4/2

General specifications

Ürün Adı
Eaton Rapid Link Enversör yol verici
Katalog Numarası
199091
EAN
4015081971497
Ürün Uzunluğu/Derinliği
120 mm
Ürün Yüksekliği
270 mm
Ürün Genişliği
220 mm
Ürün Ağırlığı
1.63 kg
Sertifikasyonlar
CE
IEC/EN 60947-4-2
UL 60947-4-2
UL approval
RoHS
CCC
Katalog Notları
Atanan nominal işletme akımı: Normal içten ve dıştan havalandırmalı 4 kutup için, 50 Hz'de 1500 rpm (dakikadaki devir sayısı) veya 60 Hz'de 1800 dk’lık trifaze asenkron motorlar
Model Kodu
RAMO5-W201A32-4120S1

Features & Functions

Özellikler
Cihazda ve AS Arayüzü aracılığıyla teşhis ve sıfırlama
Parametrelendirme: drivesConnect
Parametre ayarlama: Fieldbus
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (App)
Parametre ayarlama: Tuş takımı
Takılı:
Termo-klik
Elektronik motor koruması
Hızlı durdurma ve kilitli manuel çalıştırma için M12 soketleri (maks. 150 mA) aracılığıyla iki sensör girişi
Kilitli buton konumu EL
Kilitli buton konumu AUTO
Termistör izleme PTC
Anahtar şalteri konumu KAPALI/SIFIRLAMA
Kısa devre koruma
Fonksiyonlar
Mekanik frenli motorların çalıştırılması için
Harici sıfırlama mümkündür
Sıcaklık dengelemeli aşırı yük koruması

General information

Sınıf
SINIF 10 A
Koruma sınıfı
IP65
NEMA 12
Elektromanyetik uyumluluk
Class A
Kullanım ömrü, elektrik
10.000.000 çalışma (AC-3’de)
Kullanım ömrü, mekanik
10.000.000 çalışma (AC-3’de)
Model
Enversör Yolverici
Aşırı yük koruma akımı ayarı - min
0.3 A
Aşırı yük koruma akımı ayarı - maks
6.6 A
Aşırı gerilim kategorisi
III
Ürün kategorisi
Motor yolverici
Ürün kategorisi
Motor yolverici
Protokol
AS-Arayüz profil kablosu: S-7,4 62 modül için
ASI
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V
Sistem konfigürasyon tipi
AC gerilimi
Merkez nokta topraklı yıldız ağı (TN-S ağı)
Faz topraklı AC besleme sistemlerine izin verilmez.
Tip
Enversör Yolverici
Gerilim Tipi
DC

Ambient conditions, mechanical

Montaj konumu
Dikey
Şok direnci
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, 11 ms, Yarı sinüzoidal şok 11 ms, şaft başına 1000 şok
Titreşim
Direnç: IEC/EN 60068-2-6 standardına uygun
Direnç: 6 Hz, Genlik 0.15 mm
Direnç: 57 Hz, Hızlanmada genlik geçiş frekansı
Direnç: 10 - 150 Hz, Salınım frekansı

Climatic environmental conditions

Rakım
100 m'de %1 performans düşüşüyle 1000 m'nin üzerinde
Maks. 1000 m
Maks. 2000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
55 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
70 °C
İklim dayanıklılığı
< %95, yoğunlaşma yok
IEC/EN 50178’e göre

Main circuit

Akım sınırlaması
0.3 - 6.6 A, motor, ana devre
Ayarlanabilir, motor, ana devre
Giriş akımı
6,6 A (% 150 aşırı yükte)
Şebeke açma frekansı
Her 60 saniyede bir maksimum
Şebeke gerilim toleransı
380 - 480 V (-%15/+%10, 50/60 Hz'de)
Kapamada gecikmeli
20 - 35 ms
Açılma Geci̇kmesi
20 - 35 ms
Çıkış frekansı
50/60 Hz
Aşırı yük döngüsü
AC-53a
Anma frekansı - maks.
63 Hz
Anma frekansı - min.
47 Hz
Anma çalışma akımı (Ie)
6,6 A
%150 aşırı yükte anma çalışma akımı (Ie)
6.6 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
6.6 A
380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü - maks
3 kW
380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü - min
0.09 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
3 kW
Anma çalışma gerilimi
400 V AC, 3 fazlı
480 V AC, 3 fazlı
Besleme frekansı
50/60 Hz, fLN, Ana devre

Motor rating

460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
3 HP

Braking function

Frenleme akımı
≤ 0,6 A (120 ms için maks. 6 A), Harici motor frenine yönelik aktüatör
Frenleme gerilimi
180/215 V DC -% 15 / % +10 , Harici motor frenine yönelik aktüatör

Short-circuit rating

Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
10 kA
Kısa devre koruması (harici çıkış devreleri)
Güç barası besleyici ünitesi aracılığıyla Tip 1 koordinasyon, Ana devre

Control circuit

Anma kontrol gerilimi (Uc)
24 V DC (-15 %/+20 %, AS-Arayüz® fişi aracılığıyla harici)
180/207 V DC (Harici kesme 50/60 Hz)

Communication

Bağlantı
Güç bölmesine takılabilir bağlantılar
Arayüzler
Alt bileşen adresi sayısı: 62 (AS arayüz®)
AS-Interface® güç kaynağı ünitesinden (30 V) maks. toplam güç tüketimi: 190 mA
Teknik Özellikler: S-7.A.E. (AS-Interface®)

Contacts

Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0

Cable

Kablo uzunluğu
10 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu

Design verification

10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015