Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

199126
RAMO5-D421PNT-4120S1

Eaton Moeller® series Rapid Link - DOL yol verici, 6,6 A, sensör girişi 4, Aktüatör çıkışı 2, 180/207 V DC, PROFINET, HAN Q4/2

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Rapid Link DOL yol verici
Katalog Numarası
199126
EAN
4015081971848
Ürün Uzunluğu/Derinliği
120 mm
Ürün Yüksekliği
270 mm
Ürün Genişliği
220 mm
Ürün Ağırlığı
1.66 kg
Sertifikasyonlar
CE
CCC
RoHS
IEC/EN 60947-4-2
UL 60947-4-2
UL approval
Katalog Notları
Atanan motor değeri: Normal içten ve dıştan havalandırmalı 4 kutup için, 50 Hz'de 1500 rpm (dakikadaki devir sayısı) veya 60 Hz'de 1800 dk’lık üç fazlı asenkron motorlar
Model Kodu
RAMO5-D421PNT-4120S1

Ambient conditions, mechanical

Montaj konumu
Dikey
Şok direnci
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, 11 ms, Yarı sinüzoidal şok 11 ms, şaft başına 1000 şok
Titreşim
Direnç: 57 Hz, Hızlanmada genlik geçiş frekansı
Direnç: IEC/EN 60068-2-6’ya göre
Direnç: 6 Hz, Genlik 0.15 mm
Direnç: 10 - 150 Hz, Salınım frekansı

Braking function

Frenleme akımı
≤ 0,6 A (120 ms için maks. 6 A), Harici motor frenine yönelik aktüatör
Frenleme gerilimi
180/215 V DC -% 15 / % +10 , Harici motor frenine yönelik aktüatör

Cable

Kablo uzunluğu
10 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu

Climatic environmental conditions

Rakım
100 m'de %1 performans düşüşüyle 1000 m'nin üzerinde
Maks. 1000 m
Maks. 2000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
55 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
< %95, yoğunlaşma yok
IEC/EN 50178’e göre

Communication

Bağlantı
Güç bölmesine takılabilir bağlantılar

Contacts

Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
2

Control circuit

Anma kontrol gerilimi (Uc)
24 V DC (-15 %/+20 %, AS-Arayüz® fişi aracılığıyla harici)
180/207 V DC (Harici kesme 50/60 Hz)

Design verification

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.6 Mekanik darbe
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Features & functions

Özellikler
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (App)
Parametre ayarlama: Tuş takımı
Parametrelendirme: drivesConnect
Parametre ayarlama: Fieldbus
Takılı:
Termistör izleme PTC
Kilitli buton konumu EL
Elektronik motor koruması
Anahtar şalteri konumu KAPALI/SIFIRLAMA
2 aktüatör çıkışları
Hızlı durdurma ve kilitli manuel çalıştırma için M12 soketleri (maks. 150 mA) aracılığıyla iki sensör girişi
Kilitli buton konumu AUTO
Termo-klik
Kısa devre koruma
Fonksiyonlar
Mekanik frenli motorların çalıştırılması için
Harici sıfırlama mümkündür
Sıcaklık dengelemeli aşırı yük koruması

General information

Sınıf
SINIF 10 A
Koruma sınıfı
NEMA 12
IP65
Elektromanyetik uyumluluk
Class A
Kullanım ömrü, elektrik
10.000.000 çalışma (AC-3’de)
Kullanım ömrü, mekanik
10.000.000 çalışma (AC-3’de)
Model
Doğrudan yolverici
Aşırı yük koruma akımı ayarı - maks
6.6 A
Aşırı yük koruma akımı ayarı - min
0.3 A
Aşırı gerilim kategorisi
III
Ürün kategorisi
Motor yol verici
Protokol
PROFINET IO
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V
Sistem konfigürasyon tipi
Merkez nokta topraklı yıldız ağı (TN-S ağı)
Faz topraklı AC besleme sistemlerine izin verilmez.
AC gerilimi
Tip
DOL yol verici
Gerilim Tipi
DC

Main circuit

Akım sınırlaması
Ayarlanabilir, motor, ana devre
0.3 - 6.6 A, motor, ana devre
Giriş akımı
6,6 A (% 150 aşırı yükte)
Şebeke açma frekansı
Her 60 saniyede bir maksimum
Şebeke gerilim toleransı
380 - 480 V (-%15/+%10, 50/60 Hz'de)
Kapamada gecikmeli
20 - 35 ms
Açılma Geci̇kmesi
20 - 35 ms
Çıkış frekansı
50/60 Hz
Aşırı yük döngüsü
AC-53a
Anma frekansı - maks.
63 Hz
Anma frekansı - min.
47 Hz
Anma çalışma akımı (Ie)
6,6 A
%150 aşırı yükte anma çalışma akımı (Ie)
6.6 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
6.6 A
380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü - maks
3 kW
380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü - min
0.09 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
3 kW
Anma çalışma gerilimi
400 V AC, 3 fazlı
480 V AC, 3 fazlı
Besleme frekansı
50/60 Hz, fLN, Ana devre

Motor rating

460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
3 HP

Short-circuit rating

Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
10 kA
Kısa devre koruması (harici çıkış devreleri)
Güç barası besleyici ünitesi aracılığıyla Tip 1 koordinasyon, Ana devre

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.