Eaton Moeller® series M22 acil durdurma/acil kapatma butonu, RMQ-Titan, palmiye şeklinde, 45 mm, aydınlatmasız, çevir-bırak fonksiyonlu, anahtarla serbest bırakılır, MS1, kırmızı, sarı, RAL 3000, master anahtar sistemleri için uygun değildir, büyük ambalajda
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series M22 Acil durdurma/acil kapatma butonu
|
| Katalog Numarası |
199373
|
| EAN |
4015081977062
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
93 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
45 mm
|
| Ürün Genişliği |
45 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.062 kg
|
| Uyumlar |
CE
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
| Katalog Notları |
Ana anahtar sistemleri için uygundur
|
| Model Kodu |
M22-PVS45P-MS1-GVP
|
| Tip |
Kontrollü acil durdurma butonu/acil durum durdurma butonu
|
| Aktüatör Rengi |
Kırmızı
|
| Özellikler |
ISO 13 850/ EN 418’e göre elle müdahaleye karşı dayanıklı
|
| Aktüatör fonksiyonu |
Anahtarlama fonksiyonunun kilitlenmesi
Anahtarla serbest bırakılan model |
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Uygulanamaz.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Lütfen sorunuz
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Çalışma frekansı |
600 işlem/saat
|
| Buton rengi |
Kırmızı
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30 |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Taban rengi |
Sarı
|
| Çalıştırma kuvveti |
50 N
|
| Aktüatör çapı |
45 mm
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
80 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
40 °C
|
| Kapak çapı |
45 mm
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Pozitif açma kuvveti - min |
0 N
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Açıklık çapı |
22.5 mm
|
| RAL-numarası |
3000
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
0 A
|
| Aydınlatma |
Aydınlatmasız
|
| Ön halka rengi |
Diğer
|
| Şok direnci |
50 g, mekanik, IEC/EN 60068-2.27’ye göre, sinüzoidal şok, 11 milisaniye
|
| Renk |
Kırmızı
|
| Anahtar kodu |
MS1
|
| Ön halka malzemesi |
Diğer
|
| Tasarım |
Palmiye şeklinde
|
| Montaj konumu |
gerektiğinde
|
| Koruma sınıfı |
IP66, IP69K
NEMA 4X, 13 |
| Cihaz tipi |
Yüksek
Düz |
| Mercek tipi |
Yuvarlak
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
100.000 çalışma
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| Ürün kategorisi |
RMQ Titan
|
| Boyut |
Ön boyutlar 22 x 22 mm
|
| Şunun için uygun: |
Acil durdurma
|
| Kilit açma yöntemi |
Anahtarla serbest bırakılan model
|