Eaton Moeller® series M22, anahtarla çalışan aktüatör, kesintisiz çalışır, 2 konum 0, I, titanyum ön halka, 1 NK kontak, 1 N/A kontak, mahfaza
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series M22 Montajlı anahtarla çalışan aktuatör
|
| Katalog Numarası |
216526
|
| EAN |
4015082165260
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
130 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
70 mm
|
| Ürün Genişliği |
72 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.2 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CE
IEC/EN 60947 UL 508 CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-5 UL File No.: E29184 CSA CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA-C22.2 No. 14-05 UL UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 |
| Model Kodu |
M22-WRS/KC11/I
|
| Tip |
|
| Aksesuarlar |
Tedarik edilen ekipmanın ambalajına 1 adet anahtar dâhildir.
|
| Aktüatör fonksiyonu |
0 konumuna geri çekilebilir anahtar
1 konumuna geri çekilebilir anahtar Sürekli (Kesintisiz) |
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Panel yapımcısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Panel yapımcısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Lütfen bilgi alın
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Çalışma frekansı |
100 Çalışma/saat
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78 |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Mahfaza malzemesi |
Plastik
|
| Aktüatör hareketi ve aktivasyon kuvveti (DIN EN 60947-5-1) |
4.8 mm
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Pozitif açma kuvveti - min |
20 N
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0.11 W
|
| Topuz hareketi |
5.7 mm
|
| Aktivasyon yönü sayısı |
2
|
| Buton sayısı (mantar şekilli) |
0
|
| Kumanda konumlarının sayısı |
1
|
| Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
1
|
| Kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
1
|
| Kilitli buton sayısı |
1
|
| Konum sayısı |
1
|
| Pilot ışık sayısı |
0
|
| Buton sayısı |
0
|
| Mahfaza rengi |
Gri
|
| Ön halka rengi |
Titanyum
|
| Şalter sayısı (seçici) |
1
|
| Çalışma torku |
0.5 Nm
|
| RAL-numarası |
7035
|
| AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
500 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min |
115 V
|
| AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
500 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min |
115 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
220 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min |
24 V
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
6 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| Anahtarlama açısı |
60 °
|
| Ürün kategorisi |
RMQ Titan
|
| Boyut |
Ön çap: 29.7 mm
|
| Renk |
Açık gri
|
| Tasarım |
Mahfaza
|
| Montaj konumu |
gerektiğinde
|
| Koşullu anma kısa devre akımı (Iq) |
1 kA
|
| Bağlantı Tipi |
Vidalı bağlantı
|
| Koruma sınıfı |
IP66
NEMA 4X, 13 |
| Fonksiyonlar |
Yay geri dönüş fonksiyonu, M22-XC-Y kodlama parçalarıyla değiştirilebilir
|
| İtip Çıkarma Sayısı |
2 x M25/M20 (kenarda bulunan kablo giriş (knockout) deliği
1 x M20 (kenarda bulunan kablo giriş (knockout) deliği 2 x M16 (tabanda bulunan kablo giriş delikleri) |
| Kullanım ömrü |
100.000 mekanik çalışma
|
| Şok direnci |
30 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Sinüzoidal şok, 11 ms
Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun |
| Enclosure cover color |
Gri
|