Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

216533
M22-I3-M2

Eaton Moeller® series M22 muhafaza, buton aktüatörler, gösterge ışıkları, mahfaza, kesintide (anlık) çalışır, 2 NK, 2 N/A kontak, vida bağlantısı, konum sayısı 2, gri, yazılı, titanyum ön halkalı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 Montajlı buton
Katalog Numarası
216533
EAN
4015082165338
Ürün Uzunluğu/Derinliği
80 mm
Ürün Yüksekliği
70 mm
Ürün Genişliği
153 mm
Ürün Ağırlığı
0.317 kg
Sertifikasyonlar
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL
UL 508
UL File No.: E29184
VDE 0660
Model Kodu
M22-I3-M2

Aktuatör

Çalıştırma kuvveti
5 N
Aktüatör Rengi
Kırmızı/beyaz/yeşil
Aktüatör fonksiyonu
Yaylı (buton kafası)
Aktüatör hareketi ve aktivasyon kuvveti (DIN EN 60947-5-1)
4.8 mm
Ön halka rengi
Titanyum
Tasarım
Mahfaza
Mahfaza rengi
Gri
Mahfaza malzemesi
Plastik
Yazı
Yazılı
Topuz hareketi
5.7 mm
İtip Çıkarma Sayısı
2 x M20 (arkada bulunan kablo giriş delikleri)
2 x M25/M20 (kenarda bulunan kablo giriş (knockout) deliği
Işık rengi
Beyaz
Kumanda konumlarının sayısı
3
Konum sayısı
2
RAL-numarası
7035

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Lütfen bu ürün hakkında daha fazla bilgi alın
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.11 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
6 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
1 W

Elektrik Değeri

AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
264 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
85 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
264 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
85 V

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
IP67, IP69K
NEMA 4X, 13
Kullanım ömrü
5000000 mekanik işlem
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Çalışma frekansı
3600 çalışma/saat
Ürün kategorisi
RMQ Titan
Boyut
Ön boyutlar 96 x 96 mm
Tip
  • Sinyal lambaları
  • Buton aktüatörü

Kısa devre değeri

Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
1 kA

Ürün teknik özelliklerini aktar