Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

264023
CI45X-200-NA

Eaton xEffect Ci Mahfazalar, Anahtar ve Kontrol Cihazları için Mahfazalar. İzoleli pano, pürüzsüz kenarlar, Y x G x D = 500x375x225 mm, NA tipi

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect Ci Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Katalog Numarası
264023
EAN
4015082640231
Ürün Uzunluğu/Derinliği
225 mm
Ürün Yüksekliği
500 mm
Ürün Genişliği
375 mm
Ürün Ağırlığı
4.9 kg
Uyumlar
IEC/EN62208
UL 508A CSA-C22.2 No.94
CE marking
RoHS conform
Sertifikasyonlar
UL (File No. E499317)
Specially designed for North America
UL listed
UL508A
UL (Category Control Number NITW)
Model Kodu
CI45X-200-NA

Ek Bilgiler

Özellikler
Koruyucu ekran altında UV direnci
Aşırı basınç tahliyeli kapak
Koruma sınıfı
II
RAL-numarası
7035
Diğer Özellikler
Pürüzsüz yan plakalar, nakavt delikleri olmadan, Mühürlenebilir kapak bağlantı elemanları, Duvara montaj için sabitleme kayışları içerir
Şunun için uygun:
Yıldırıma karşı koruma
Dış mekan kullanımı
Yüzey direnci (IEC 60093)
10 TΩ
Şununla birlikte kullanılır
Endüstriyel kontrol panelleri

Teslimat Programı

Renk
Şeffaf, duman grisi (kapak)
Gri
Açık gri (RAL 7035, taban)
Anma akımı
1600 A
Tip
Temel mahfaza, Kuzey Amerika için münferit mahfazalar kapaklı münferit muhafazalar, xEnergy Safety Ci

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.13 Mekanik fonksiyon
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Alt kısım: 960 °C / kapak: 850 °C
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
10.2.5 Kaldırma
Destek çerçevesi ve kaldırma yardımı sağlandığında kasa başına 30 kg; geçerli son montaj kılavuzuna göre monte edilmiş ve sabitlenmiştir.
10.2.6 Mekanik darbe
IK10
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
IP65
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Koruma sınıfı 2, dolayısıyla uygulanamaz.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
8 kV
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı ayrıntıları
-40 °C - 80 °C

Technical data - electrical

Devre bütünlüğü
Diğer
Kaçak direnci
KB160, KC175 (baz, IEC 60112’ye göre)
KB100, KC200 (kapak, IEC 60112’ye göre)
Dielektrik dayanıklılık
30 kV/mm

Technical data - mechanical

Temel tipi
RAL 7035, Pürüzsüz kenarlar
Dahili Derinlik
200 mm
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Kapak/kapı rengi
Şeffaf
Kapak/kapı modeli
Kapalı
Kapak/kapı tipi
Kapak
Yok
Şeffaf
Mahfaza malzemesi
Plastik
Montaj derinliği
200 mm
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montajlı (alçı)
Kablo borusu girişi sayısı
0
Modül sayısı
1
Açıklık sayısı (flanş plakaları)
0
Sıra sayısı
0
Plaka kalınlığı (kabin)
9 mm
Plaka kalınlığı (kapak/kapı)
6 mm
Tuzlu sprey direnci
IEC 60068-2-11
Yüzey kaplaması
RAL 7035, açık gri (taban)
Aşınmaya karşı dayanıklı
Yüzey koruması
Diğer
Yüzey işleme
Aşınmaya karşı dayanıklı
Ünite tipi
Bağımsız cihaz
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
17
Koruma sınıfı
IK10
UL/CSA Tip 1, 12, 13, 4X, sadece iç mekan
IP65 koruma derecesi
4X (NEMA)
IP65 (IEC)
İç derinlik
200 mm

Sıcaklık Artışının IEC 60890 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

Isı yay. ortam 35°C delta T: 20°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
31 W
Isı yay. ortam 35°C delta T: 35°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
62 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
36 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
33 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
72 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
67 W

Ürün teknik özelliklerini aktar