Eaton xEffect Ci Mahfazalar, Şalterler ve Kontrol Cihazları için Mahfazalar İzoleli pano, çıkarılabilir flanşlarla donatılmış, YxGxD=546x421x225 mm, NA tipi
| Ürün Adı |
Eaton xEffect Ci Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
|
| Katalog Numarası |
264024
|
| EAN |
4015082640248
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
225 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
546 mm
|
| Ürün Genişliği |
421 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
3.523 kg
|
| Uyumlar |
CE marking
UL 508A CSA-C22.2 No.94 IEC/EN62208 RoHS conform |
| Sertifikasyonlar |
Specially designed for North America
UL (Category Control Number NITW) UL (File No. E499317) UL508A UL listed |
| Model Kodu |
CI45-200-NA
|
| Özellikler |
Koruyucu ekran altında UV direnci
Aşırı basınç tahliyeli kapak |
| Fonksiyonlar |
Ünite genişletilebilir
|
| Koruma sınıfı |
II
|
| RAL-numarası |
7035
|
| Diğer Özellikler |
Her 4 tarafta da çıkarılabilir düz flanşlarla donatılmıştır. Panoyu duvara sabitlemek için sabitleme kayışlarının yanı sıra, sızdırmaz kapak bağlantı elemanları mevcuttur.
|
| Şunun için uygun: |
Yıldırıma karşı koruma
Dış mekan kullanımı |
| Yüzey direnci (IEC 60093) |
10 TΩ
|
| Şununla birlikte kullanılır |
Endüstriyel kontrol panelleri
|
| Renk |
Gri
|
| Anma akımı |
1600 A
|
| Tip |
Temel mahfaza, Kuzey Amerika için dağıtım panosu mahfazaları, Kapaklı ve flanşlı pano mahfazaları, xEnergy Safety Ci
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Alt kısım: 960 °C / kapak: 850 °C
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Destek çerçevesi ve kaldırma yardımı sağlandığında kasa başına 30 kg; geçerli son montaj kılavuzuna göre monte edilmiş ve sabitlenmiştir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
IK10
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
IP65
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Koruma sınıfı 2, dolayısıyla uygulanamaz.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
8 kV
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| Ortam çalışma sıcaklığı ayrıntıları |
-40 °C - 80 °C
|
| Devre bütünlüğü |
Diğer
|
| Kaçak direnci |
KB160, KC175 (baz, IEC 60112’ye göre)
KB100, KC200 (kapak, IEC 60112’ye göre) |
| Dielektrik dayanıklılık |
30 kV/mm
|
| Temel tipi |
Çıkarılabilir düz flanşlara sahip mahfaza yan plakaları
|
| Dahili Derinlik |
200 mm
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78 |
| Kapak/kapı rengi |
Şeffaf
|
| Kapak/kapı modeli |
Kapalı
|
| Kapak/kapı tipi |
Yok
Kapak Şeffaf |
| Mahfaza malzemesi |
Plastik
|
| Montaj derinliği |
200 mm
|
| Montaj Yöntemi |
Sıva üstü montajlı (alçı)
|
| Kablo borusu girişi sayısı |
0
|
| Modül sayısı |
1
|
| Açıklık sayısı (flanş plakaları) |
0
|
| Sıra sayısı |
0
|
| Plaka kalınlığı (kabin) |
6 mm
|
| Plaka kalınlığı (kapak/kapı) |
6 mm
|
| Tuzlu sprey direnci |
IEC 60068-2-11
|
| Yüzey kaplaması |
RAL 7035, açık gri (taban)
Şeffaf, duman grisi (kapak) |
| Yüzey koruması |
Diğer
|
| Ünite tipi |
Tek ünite
|
| Modüler Aralık Sayısı Genişliği |
17
|
| Koruma sınıfı |
IK10
IP65 (IEC) UL/CSA Tip 1, 12, 13, 4X, sadece iç mekan 4X (NEMA) IP65 koruma derecesi |
| İç derinlik |
200 mm
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T: 20°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890) |
31 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T: 35°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890) |
62 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890) |
36 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890) |
33 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890) |
72 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890) |
67 W
|