Sıfırla
Sıfırla
Eaton Moeller series Kompakt şalter, Manyetik, NZMH1, 40 A, Üç kutuplu, 690 V
| Ürün Adı |
Eaton Moeller Series NZM kompakt şalter manyetik
|
| Katalog Numarası |
284436
|
| EAN |
4015082844363
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
84.5 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
145 mm
|
| Ürün Genişliği |
90 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.046 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 60947
IEC |
| Model Kodu |
NZMH1-S40
|
| Fonksiyonlar |
Kısa devre koruması
|
| Amperaj Değeri |
40 A
|
| Uygulama |
690 V'ta topraklanmamış besleme sistemlerinde kullanın
|
| Devre Kesici Gövde Tipi |
NZM1
|
| Kutup Sayısı |
Üç kutuplu
|
| Koruma sistemi |
Termomanyetik bobin
|
| Diğer Özellikler |
|
| Tip |
Devre kesici
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
40 °C
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı |
10,66 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
40 A
|
| Amperaj Değeri |
40 A
|
| Giriş beslemesinin yönü |
Gerektiği gibi
|
| Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi |
Diğer
|
| Kulp tipi |
Döner kol
|
| Anlık akım ayarı (Ii) - maks |
14 A
|
| Anlık akım ayarı (Ii) - min |
8 A
|
| İzolasyon |
500 V AC (yardımcı kontaklar ve ana kontaklar arasında)
300 V AC (yardımcı kontaklar arasında) |
| Kullanım ömrü, elektrik |
415 V AC-1'de 10000 çalıştırma
400 V AC-3'te 7500 çalıştırma 415 V AC-3'te 7500 çalıştırma 400 V AC-1'de 10000 çalıştırma 690 V AC-3'te 5000 çalıştırma 690 V AC-1'de 7500 çalıştırma |
| Saat başına işlem sayısı - maks |
120
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Yardımcı kontaklarda anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
6000 V
|
| Ana kontaklarda anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
6000 V
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
690 V
|
| AC-3, 230 V'de anma çalışma gücü |
11 kW
|
| AC-3, 400 V'de anma çalışma gücü |
18.5 kW
|
| Anma çalışma akımı |
36 A (400 V AC-3)
|
| 230 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947) |
100 kA
|
| 400/415 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947) |
35 kA
|
| 440 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947) |
35 kA
|
| 525 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947) |
10 kA
|
| 690 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947) |
7.5 kA
|
| 240 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm |
220 kA
|
| 400/415 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm |
220 kA
|
| 440 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm |
154 kA
|
| 525 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm |
40 kA
|
| 690 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm |
17 kA
|
| Kısa devre koruma gecikmesiz ayarı - maks |
560 A
|
| Kısa devre koruma gecikmesiz ayarı - min |
320 A
|
| Kısa devre toplam kesme süresi |
< 10 ms
|
| Kullanım Kategorisi |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Gerilim Değeri |
690 V - 690 V
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30 |
| Koruma sınıfı |
IP20 (çalıştırma kontrol alanında temel koruma derecesi)
IP20 |
| Koruma Derecesi (IP), Ön Taraf |
IP66 (pano kapağına monte edilen döner kurma kolu ile)
IP40 (izolasyon çerçevesi ile) |
| Koruma sınıfı (sonlandırmalar) |
IP10 (tünel terminal)
IP00 (bağlantı uçları, faz izolatörü ve şerit terminal) |
| Kullanım ömrü, mekanik |
20000 çalıştırma
|
| Montaj Yöntemi |
Dâhili cihaz yerleştirme tekniği (sabit model)
Sabit |
| Doğrudan temasa karşı koruma |
VDE 0106 bölüm 100'a göre parmak ve el ile temasa karşı dayanıklılık
|
| Şok direnci |
20 g (yarı sinüzoidal şok 20 ms)
|
| Diğer Özellikler |
|
| Kapatma tekniği |
Manyetik
|
| İsteğe bağlı terminaller |
Arkadan bağlantı. Vidalı terminal Tünel terminal
|
| Standart terminaller |
Kutu terminal
|
| Terminal kapasitesi (tek damarlı alüminyum iletken/kablo) |
Şalterin arka tarafına doğrudan bağlantı, 10 mm² - 16 mm² (2x)
Tünel terminalde 16 mm² (1x) Şalterin arka tarafına doğrudan bağlantı, 10 mm² - 16 mm² (1x) |
| Terminal kapasitesi (çok telli alüminyum iletken/kablo) |
Doğrudan şalterin arka tarafına bağlantı, 25 mm² - 35 mm² (2x)
Doğrudan şalterin arka tarafına bağlantı, 25 mm² - 35 mm² (1x) Tünel terminalde 25 mm² - 95 mm² (1x) |
| Terminal kapasitesi (kontrol kablosu) |
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x) |
| Terminal kapasitesi (bakır bara) |
Doğrudan şalterin arkasına bağlantı, maksimum 16 mm x 5 mm boyut
Doğrudan şalterin arkasına bağlantı, minimum 12 mm x 5 mm boyut Arka taraf vida bağlantısında M6 |
| Terminal kapasitesi (tek damarlı bakır iletken/kablo) |
Şalterin arka tarafına doğrudan bağlantı, 6 mm² - 16 mm² (2x)
Tünel terminalde 16 mm² (1x) Kutu terminalinde 10 mm² - 16 mm² (1x) Şalterin arka tarafına doğrudan bağlantı, 10 mm² - 16 mm² (1x) Kutu terminalinde 6 mm² - 16 mm² (2x) |
| Terminal kapasitesi (çok telli bakır iletken/kablo) |
Kutu terminalinde 10 mm² - 70 mm² (1x)
Doğrudan şalterin arka tarafına bağlantı, 10 mm² - 70 mm² (1x) 1 delikli tünel terminalde 25 mm² - 95 mm² (1x) boyutlarında Arka kısımdan bağlantı için eklenen, 25 mm² (2x) boyutlarında Kutu terminalinde 6 mm² - 25 mm² (2x) |
| Terminal kapasitesi (bakır şerit) |
Kutu terminal üzerinde 9 mm x 0.8 mm boyutlarında minimum 2 segment
Kutu terminalde 9 mm x 0,8 mm boyutlarında maksimum 9 adet segment |