Eaton Moeller® series M22 Konum butonu, RMQ-Titan, Aktüatörler gömülü değildir, yaylı, 4 yönlü, mekanik kilitlenmiş zıt butonlar, Ön halka: titanyum, yukarı ok
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series M22 4-way pushbutton
|
| Katalog Numarası |
286338
|
| EAN |
4015082863388
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
55 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
32 mm
|
| Ürün Genişliği |
55 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.022 kg
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
|
| Sertifikasyonlar |
CSA Std. C22.2 No. 94-91
EN 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 14-05 IEC 60947-5 UL 508 VDE IEC/EN 60947 CSA UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 VDE 0660 CSA File No.: 012528 UL UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-5 CSA-C22.2 No. 94-91 CE DNV GL LR |
| Katalog Notları |
4 konumlu
|
| Model Kodu |
M22-DI4-S-X7
|
| Tip |
Buton
|
| Aktüatör Rengi |
Siyah
|
| Özellikler |
Etiketli
|
| Aktüatör fonksiyonu |
Anlık
Yaylı |
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Geçerli değil.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Lütfen bilgi alın
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Takılı: |
Ön halka
|
| Çalışma frekansı |
3.600 çalışma/saat
|
| Buton rengi |
Siyah
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30'e göre |
| SmartWire-DT bağlantısı |
SWD-RMQ bağlantısı mevcuttur
Evet |
| Çalıştırma kuvveti |
5 N
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Pozitif açma kuvveti - min |
0 N
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Kumanda konumlarının sayısı |
4
|
| Açıklık çapı |
22.5 mm
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
0 A
|
| Ön halka rengi |
Krom
|
| Şok direnci |
Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun
30 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Sinüzoidal şok, 11 ms |
| Ön halka malzemesi |
Plastik
|
| Tasarım |
Gömme değil
Klasik |
| Montaj konumu |
Gerektiğinde
|
| Koruma sınıfı |
NEMA 3R
NEMA 4X IP66 NEMA 12 NEMA 13 |
| Koruma sınıfı (ön taraf) |
IP66
NEMA 4X |
| Yazı |
4 beyaz ok
|
| Cihaz tipi |
Düz
|
| Fonksiyonlar |
Mekanik kilitlenmiş zıt butonlar
|
| Mercek tipi |
Yuvarlak
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
200.000 çalışma
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| Ürün kategorisi |
RMQ Titan
|
| Boyut |
Ön boyutlar: 55 x 55 mm
|