Eaton Moeller® series M22 Joystick, çalışma yönü başına bir çalışma noktalı, Plastik şaftlı, 2 konumlu, Ön halka: siyah, anlık, Yatay
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series M22 Joystick
|
| Katalog Numarası |
289197
|
| EAN |
4015082891978
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
100 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
30 mm
|
| Ürün Genişliği |
30 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.028 kg
|
| Sertifikasyonlar |
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5 CSA-C22.2 No. 94-91 UL File No.: E29184 VDE 0660 CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 CE CSA IEC/EN 60947 UL UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 |
| Model Kodu |
M22S-WJ2H
|
| Tip |
Joystick
|
| Ürün Kategorisi |
RMQ Titan
|
| Aktüatör fonksiyonu |
Yaylı (buton kafası)
Yatay |
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Uygulanamaz.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Lütfen sorunuz
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Takılı: |
Ön halka
Plastic şaft Filamanlı ampul (24 V) 0 konumunda geri çekilme |
| Çalışma frekansı |
2.000 çalışma/saat
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78 |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Evet
SWD-RMQ bağlantılarıyla birlikte |
| Çalıştırma kuvveti |
5 N
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Pozitif açma kuvveti - min |
0 N
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Joystick uzunluğu |
75 mm
|
| Aktivasyon yönü sayısı |
2
|
| Her bir aktivasyon yönü için kontak sayısı (normalde kapalı) |
0
|
| Her bir aktivasyon yönü için kontak sayısı (normalde açık) |
0
|
| Her bir yöndeki kapama ve kesme kontakları sayısı |
0
|
| Şalter seviyesi sayısı |
1
|
| Açıklık çapı |
22.5 mm
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
0 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| Ön halka rengi |
Siyah
|
| Ön halka malzemesi |
Plastik
|
| Montaj konumu |
gerektiğinde
|
| Konum sayısı |
2
|
| Koruma sınıfı |
IP66
NEMA 4X, 13 |
| Kullanım ömrü, mekanik |
100.000 çalışma
|
| Şok direnci |
30 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Sinüzoidal şok, 11 ms
Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına göre |