Sıfırla
Sıfırla
Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Devre kesici, 3 kutuplu, 20 A 1000V
| Ürün Adı |
Eaton Moeller Series NZM kompakt şalter termo manyetik
|
| Katalog Numarası |
290355
|
| EAN |
4015082903558
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
149 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
184 mm
|
| Ürün Genişliği |
105 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
2.345 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Sertifikasyonlar |
IEC
|
| Model Kodu |
NZMH2-A20-S1
|
| Fonksiyonlar |
Sistem ve kablo koruması
|
| Amperaj Değeri |
20 A
|
| Devre Kesici Gövde Tipi |
NZM2
|
| Özellikler |
Koruma ünitesi
Opsiyonel motor mekanizması |
| Kutup Sayısı |
Üç kutuplu
|
| Koruma sistemi |
Termomanyetik bobin
|
| Diğer Özellikler |
|
| Tip |
Devre kesici
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
40 °C
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı |
5,1 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
20 A
|
| Amperaj Değeri |
20 A
|
| Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi |
Vidalı bağlantı
|
| Kulp tipi |
Döner kol
|
| Anlık akım ayarı (Ii) - maks |
350 A
|
| Anlık akım ayarı (Ii) - min |
350 A
|
| Kullanım ömrü, elektrik |
1000 V AC-1'de 3000 çalıştırma
|
| Saat başına işlem sayısı - maks |
120
|
| Aşırı yük akımı ayarı (Ir) - maks |
20 A
|
| Aşırı yük akımı ayarı (Ir) - min |
15 A
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Yardımcı kontaklarda anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
6000 V
|
| Ana kontaklarda anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
8000 V
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
1000 V AC
|
| 1000 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947) |
3 kA
|
| 230 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947) |
150 kA
|
| 400/415 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947) |
150 kA
|
| 440 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947) |
130 kA
|
| 525 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947) |
37.5 kA
|
| 690 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947) |
5 kA
|
| 1000 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm |
17 kA
|
| 240 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm |
330 kA
|
| 400/415 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm |
330 kA
|
| 440 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm |
286 kA
|
| 525 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm |
105 kA
|
| 690 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm |
40 kA
|
| Anma kısa süreli dayanım akımı (t = 0,3 sn) |
1.9 kA
|
| Anma kısa süreli dayanım akımı (t = 1 sn) |
1.9 kA
|
| Kısa devre koruma gecikmesiz ayarı - maks |
350 A
|
| Kısa devre koruma gecikmesiz ayarı - min |
350 A
|
| Kullanım Kategorisi |
A
|
| Gerilim Değeri |
1000 V - 1000 V
|
| Koruma sınıfı |
IP20
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
20.000 çalıştırma
|
| Montaj Yöntemi |
İsteğe bağlı DIN rayı (silindir şapka rayı) montajı
Dâhili cihaz yerleştirme tekniği (sabit model) Sabit |
| Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|
| Ana akım devresi için bağlantı konumu |
Ön taraf
|
| Diğer Özellikler |
|
| Standart terminaller |
Vidalı terminal
|
| Terminal kapasitesi (tek damarlı alüminyum iletken/kablo) |
Tünel terminalde 16 mm² (1x)
|
| Terminal kapasitesi (çok telli alüminyum iletken/kablo) |
Tünel terminalde 25 mm² - 185 mm² (1x)
|
| Terminal kapasitesi (kontrol kablosu) |
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) |
| Terminal kapasitesi (bakır bara) |
Şaltere arka kısımdan doğrudan bağlı, maksimum 24 mm x 8 mm boyutlarında
Şaltere arka kısımdan doğrudan bağlı, min. 16 mm x 5 mm boyutta Arka taraf vida bağlantısında M8 |
| Terminal kapasitesi (tek damarlı bakır iletken/kablo) |
Şalterin arkasına doğrudan bağlantı, 10 mm² - 16 mm² (1x)
Şalterin arka tarafına doğrudan bağlantı, 10 mm² - 16 mm² (2x) Kutu terminalinde 10 mm² - 16 mm² (1x) Kutu terminalinde 6 mm² - 16 mm² (2x) Tünel terminalde 16 mm² (1x) |
| Terminal kapasitesi (çok telli bakır iletken/kablo) |
Tünel terminalde 25 mm² - 185 mm² (1x)
Kutu terminalinde 25 mm² - 185 mm² (1x) Kutu terminalinde 25 mm² - 70 mm² (2x) Şalterin arka tarafına doğrudan bağlantı, 25 mm² - 50 mm² (2x) |
| Terminal kapasitesi (bakır şerit) |
Kutu terminalde 24 mm x 1 mm (2x) boyutta maks. 8 adet segment
Arkadan bağlantı için, 16 mm x 0.8 mm boyutta maks. 10 adet segment (delikli) Kutu terminal üzerinde 9 mm x 0.8 mm boyutta min. 2 segment Kutu terminalde 16 mm x 0,8 mm boyutlarında maksimum 10 adet segment Arka kısımdan bağlantı için, 16 mm x 0.8 mm boyutlarında minimum 2 adet segment (delikli) |